产品详情
通用型
直驱马达(ABSODEX)驱动器
- 型号
- AXD
【设置工具】设置工具“AX-Tools”可从AXD产品页面内的相关网页下载。
AXD系列是适用于AC型ABSODEX的驱动器,兼容AX1R、AX2R、AX4R和AX8R。与以往产品相比,操作性得到提升,并实现了小型化。支持并行I/O、CC-Link、EtherNet/IP和EtherCAT。
ABSODEX是一款旋转执行器,无需另行安装轴承、支架等部件,只需直接安装负载,即可实现高精度定位。
可减少设计和组装工时,有助于简化生产设备并提高生产效率。

- 产品功能
【小型化新型驱动器】
与以往产品相比,驱动器体积最多降低50%,有助于控制面板的省空间。
与设定用电脑的连接采用USB mini-B。
网络运行模式可对应CC-Link、EtherCAT、EtherNet/IP。
【谁都可使用,可立即使用】
新增了通过鼠标操作即可轻松创建程序的功能。
谁都可以通过电脑设定软件,轻松进行启动。
【减少调试工时】
通过全新的自动调谐功能,可根据所搭载的负荷惯量进行增益调整。能够大幅缩短增益调整时间。
- 衍生系列
-
- 型号AXD-SA
- 产品名称
- 直驱马达(ABSODEX)驱动器
- 驱动器尺寸(额定输出)
- 小型(400W)
- 备注
- 【接口规格】 CC-Link、EtherCAT、EtherNet/IP
- 型号AXD-HA
- 产品名称
- 直驱马达(ABSODEX)驱动器
- 驱动器尺寸(额定输出)
- 大型(800W)
- 备注
- 【接口规格】 CC-Link、EtherCAT、EtherNet/IP