产品详情
滚柱凸轮单元
机械分度台 滚柱凸轮单元
- 型号
- ZRS
- 产品功能
【切实的定位和高可靠性】
高精度定位,停止时通过机械锁紧切实保持停止位置。
【高运动特性】
通过凸轮的平滑加减速动作,可进行高速、高循环运行。
【可通过通用马达进行同步运转】
动力源使用通用马达,可与多轴及其他机构进行同步联动运转。此外,在输入轴上安装检测凸轮,可检测基于接近开关的时序信号。
【可选择两种模式】
以输出轴为中心连续移动或在固定角度停止。可选择分度动作、摆动动作。
- 衍生系列
-
- 型号ZRS-※※X
- 产品名称
- 分度动作
- 轴间距离(mm)
- 40, 50, 63, 80, 110, 140
- 备注
- 型号ZRS-※※Y
- 产品名称
- 摆动动作
- 轴间距离(mm)
- 40, 50, 63, 80, 110, 140
- 备注