联系我们

产品详情

流量传感器・控制器

压缩空气用流量传感器(显示分离型 FLUEREX)

型号
PFD
行业
  • 传感器
  • 半导体制造工序(后工序)

是显示分离型压缩空气用流量传感器。
最适合大流量测量。

资料⁄下载

电子样本

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

产品功能

【丰富的流量范围】
25~500ℓ/min
50~1000ℓ/min
100~2000ℓ/min
200~4000ℓ/min
400~8000ℓ/min
800~16000ℓ/min
0.8~16m3/min

【累计流量测量功能】
可进行累计显示、累计脉冲输出,最适合装置消耗流量的测量。

衍生系列
型号PFD-501
产品名称
压缩空气用流量传感器(显示分离型 )
流量范围(L/min)
25~500
配管口径(Rc)
3/8
备注
型号PFD-102
产品名称
压缩空气用流量传感器(显示分离型 )
流量范围(L/min)
50~1000
配管口径(Rc)
1/2
备注
型号PFD-202
产品名称
压缩空气用流量传感器(显示分离型 )
流量范围(L/min)
100~2000
配管口径(Rc)
3/4
备注
型号PFD-402
产品名称
压缩空气用流量传感器(显示分离型 )
流量范围(L/min)
200~4000
配管口径(Rc)
1
备注
型号PFD-802
产品名称
压缩空气用流量传感器(显示分离型 )
流量范围(L/min)
400~8000
配管口径(Rc)
1 1/2
备注
型号PFD-163
产品名称
压缩空气用流量传感器(显示分离型 )
流量范围(L/min)
800~16000
配管口径(Rc)
2
备注

回到产品一览