产品详情
带导杆型
电动执行器 带导杆型
- 型号
- GSTL
继承了气动元件高刚性的带导杆型电动执行器。
通过使用与气动元件相同的本体,实现了前所未有的高刚性。
控制器可与高性能ECG系列和多轴控制器ECMG系列连接。
多种接口,扩大选择的范围。

- 产品功能
【继承了气动元件的高刚性】
通过使用与气动元件相同的本体,实现以往电动执行器所没有的高刚性。
【可连接高功能控制器ECG】
64点多点定位和按压动作外,还可与各种接口连接。
※IO-Link仅限连接ECG系列。
- 衍生系列
-
- 型号GSTL-20
- 产品名称
- 电动执行器 带导杆型
- 最大可搬送重量(水平)
- 4.4kg
- 最大可搬送重量(垂直)
- 6.4kg
- 行程
- 50, 100, 150, 200mm
- 备注
- 型号GSTL-32
- 产品名称
- 电动执行器 带导杆型
- 最大可搬送重量(水平)
- 9.2kg
- 最大可搬送重量(垂直)
- 11.6kg
- 行程
- 50, 100, 150, 200mm
- 备注
- 型号GSTL-50
- 产品名称
- 电动执行器 带导杆型
- 最大可搬送重量(水平)
- 14.8kg
- 最大可搬送重量(垂直)
- 19.6kg
- 行程
- 50, 100, 150, 200mm
- 备注