产品详情
夹爪夹持型
电动执行器 3夹爪夹持型
- 型号
- GCKW
继承了气动元件高刚性的3爪夹爪型电动执行器。
通过使用与气动元件相同的本体,实现了前所未有的高刚性。
控制器可与高性能ECG系列和多轴控制器ECMG系列连接。
多种接口,扩大选择的范围。

- 产品功能
【继承了气动元件的高刚性】
通过使用与气动元件相同的本体,实现以往电动执行器所没有的高刚性。
【可连接高功能控制器ECG】
64点多点定位和按压动作外,还可与各种接口连接。
※IO-Link仅限连接ECG系列。
- 衍生系列
-
- 型号GCKW-16
- 产品名称
- 电动执行器 3夹爪夹持型
- 最大夹持力
- 7N
- 行程
- 4mm
- 最高动作速度
- 50mm/s
- 备注
- 型号GCKW-20
- 产品名称
- 电动执行器 3夹爪夹持型
- 最大夹持力
- 16N
- 行程
- 4mm
- 最高动作速度
- 50mm/s
- 备注
- 型号GCKW-25
- 产品名称
- 电动执行器 3夹爪夹持型
- 最大夹持力
- 29N
- 行程
- 6mm
- 最高动作速度
- 50mm/s
- 备注