产品详情
带导杆型
电动执行器 带导杆型
- 型号
- DSTG
继承了气动元件的操作简便性和高刚性的带导杆型电动执行器。
通过使用与气动元件相同的本体,实现了前所未有的高刚性。
控制器可连接小型ESC4系列。
无需专用软件,可在现场完成各种设定。
并且3点输入信号,无需程序。

- 产品功能
【无需专用工具。在现场简单设定】
停止位置,通过转动手动操作旋钮,在气缸开关反应的位置进行调整。
速度通过控制器的旋转开关进行设定。控制器本体配备了开关。可手动操作JOG动作及警报复位。
【可通过输入点数3点的信号进行动作】
不需要程序。
可通过简单的配线进行动作。
【继承了气动元件的高刚性】
通过使用与气动元件相同的本体,实现以往电动执行器所没有的高刚性。
- 衍生系列
-
- 型号DSTG-20
- 产品名称
- 电动执行器 带导杆型
- 最大可搬送重量(水平)
- 4.4kg
- 最大可搬送重量(垂直)
- 6.4kg
- 行程
- 20mm, 25mm, 50mm, 75mm, 100mm
- 备注
- 型号DSTG-32
- 产品名称
- 电动执行器 带导杆型
- 最大可搬送重量(水平)
- 10kg
- 最大可搬送重量(垂直)
- 14kg
- 行程
- 20mm, 25mm, 50mm, 75mm, 100mm
- 备注
- 型号DSTG-50
- 产品名称
- 电动执行器 带导杆型
- 最大可搬送重量(水平)
- 14.8kg
- 最大可搬送重量(垂直)
- 13.2kg
- 行程
- 20mm, 25mm, 50mm, 75mm, 100mm
- 备注