联系我们

产品详情

夹爪夹持型

电动执行器 双夹爪夹持型

型号
DLSH
行业
  • 组装
  • 移载
  • 检查

气动元件的操作简便、继承了高刚性的弹簧驱动式双夹爪型电动执行器。通过使用与气动元件相同的本体,实现了前所未有的高刚性。
控制器可连接小型ESC4系列。
无需专用软件,可在现场完成各种设定。
并且3点输入信号,无需程序。

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

CKD plus 仅限会员

产品功能

【驱动机构内置弹簧】
马达使弹簧旋转的弹簧驱动方式。
采用弹簧机构,减轻对工件的冲击。
夹紧、夹持用途时,即使动力电源处于非通电状态,也可产生推力。

【无需专用工具。在现场简单设定】
停止位置,通过转动手动操作旋钮,在气缸开关反应的位置进行调整。
速度通过控制器的旋转开关进行设定。
控制器本体配备了开关。可手动操作JOG动作及警报复位。

【可通过输入点数3点的信号进行动作】
不需要程序。
可通过简单的配线进行动作。

【继承了气动元件的高刚性】
通过使用与气动元件相同的本体,实现以往电动执行器所没有的高刚性。

衍生系列
型号DLSH-20
产品名称
电动执行器 双夹爪夹持型 弹簧驱动方式
最大夹持力
10N
行程
10mm
最高动作速度
63mm/s
备注
型号DLSH-32
产品名称
电动执行器 双夹爪夹持型 弹簧驱动方式
最大夹持力
40N
行程
22mm
最高动作速度
60mm/s
备注

回到产品一览