产品详情
先导式3・4・5通电磁阀
二次电池制造工序用P4※系列 先导式3・5通阀
- 型号
- 4GD/ER-P4・M4GD/ER-P4・MN4GD/ER-P4
二次电池制造工序用P4※系列
- 产品功能
【对应穿行通讯】
2020年12月增加了IO-Link。
2020年11月增加了CC-Link IE Field。
EtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, PROFINET, PROFI-BUS DP, IO-Link
【环境性能】
采用新的线圈执行器,减少了功耗。(0.35W)
【减少误动作故障】
金属底板和树脂模块,都带排气误动作防止阀(型号选择)。
可防止排气时空气的逆流以及气缸误动作。
【易用性】
配线接插件可向上、横向自由活动。
D-Sub接插件也采用旋转式,可向上、横向自由活动。
- 衍生系列
-
- 型号3GD※R-P4
- 产品名称
- 3通单体阀(二次电池制造工序用)
- 配管口位置
- 直接配管
- 配管口径
- 快插接头Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4
- 备注
- 型号4GD※R-P4
- 产品名称
- 5通单体阀(二次电池制造工序用)
- 配管口位置
- 直接配管
- 配管口径
- 快插接头Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4
- 备注
- 型号3GE※R-P4
- 产品名称
- 3通单体阀(二次电池制造工序用)
- 配管口位置
- 底板配管
- 配管口径
- Rc1/8, 1/4
- 备注
- 型号4GE※R-P4
- 产品名称
- 5通单体阀(二次电池制造工序用)
- 配管口位置
- 底板配管
- 配管口径
- Rc1/8、1/4、3/8
- 备注
- 型号M4GD※R-P4
- 产品名称
- 个别配线集成阀(二次电池制造工序用)
- 配管口位置
- 直接配管
- 配管口径
- 快插接头Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4
- 备注
- 型号M4GE※R-P4
- 产品名称
- 个别配线集成阀(二次电池制造工序用)
- 配管口位置
- 底板配管
- 配管口径
- 快插接头Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4
- 备注
- 型号M4GD※R-T※-P4
- 产品名称
- 省配线集成阀(二次电池制造工序用)
- 配管口位置
- 直接配管
- 配管口径
- 快插接头Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4
- 备注
- 型号M4GE※R-T※-P4
- 产品名称
- 省配线集成阀(二次电池制造工序用)
- 配管口位置
- 底板配管
- 配管口径
- 快插接头Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4
- 备注
- 型号MN4GD※R-P4
- 产品名称
- 个别配线模块集成阀(二次电池制造工序用)
- 配管口位置
- 直接配管
- 配管口径
- 快插接头Φ4, Φ6, Φ8, M5, Rc1/8
- 备注
- 型号MN4GE※R-P4
- 产品名称
- 个别配线模块集成阀(二次电池制造工序用)
- 配管口位置
- 底板配管
- 配管口径
- 快插接头Φ4, Φ6, Φ8
- 备注
- 型号MN4GD※-T※-P4
- 产品名称
- 省配线模块集成阀(二次电池制造工序用)
- 配管口位置
- 直接配管
- 配管口径
- 快插接头Φ4, Φ6, Φ8
- 备注
- 型号MN4GE※R-T※-P4
- 产品名称
- 省配线模块集成阀(二次电池制造工序用)
- 配管口位置
- 底板配管
- 配管口径
- 快插接头Φ4, Φ6, Φ8
- 备注