产品详情
残压排出阀
二次电池制造工序用P4※系列 带阀芯位置检测功能残压排出阀
- 型号
- SNS
二次电池制造工序用P4※系列
- 产品功能
【带主阀位置监视功能的滑动阀】
采用符合安全标准的限位开关,可以确认输入信号与阀动作的一致性。
【对边尺寸为业内最小级别】
比以往减少34%。
【减少配管空间】
可与F.R.L.元件进行模块化连接,因此能减少配管空间。
【防止手动误操作】
手动装置采用了保护罩。
【防止异物故障】
P、A两气口标配滤网。
- 衍生系列
-
- 型号SNS-1
- 产品名称
- 1连(二次电池制造工序用)
- 备注
- 型号SNS-2
- 产品名称
- 2连模块(二次电池制造工序用)
- 备注