产品详情
多种流体用电磁阀
室外用WP系列 直动式2・3通电磁阀(多用途流体阀)
- 型号
- AB-W・AG-W
室外用WP系列
- 产品功能
【假定在低温下使用】
最低周围温度-20°C对应产品。【确保在室外使用的耐久性】
复合循环试验(JIS H8502:1999)960小时。
臭氧暴露试验(JIS D0205:1987)400小时。
【适用于严酷环境】
将通用的树脂部件全部采用金属,提高耐候性。【最适用于运行需要较长较长时间的行业】
3年保修产品选择项对应。
- 衍生系列
-
- 型号AB41-DW
- 产品名称
- 2通阀
- 配管口径 (Rc, NPT, G)
- 1/4,3/8,1/2
- 环境温度
- -20℃~60℃
- 备注
- 型号AB41-EW
- 产品名称
- 2通阀
- 配管口径 (Rc, NPT, G)
- 1/4,3/8,1/2
- 环境温度
- -10℃~60℃
- 备注
- 型号AG41-EW
- 产品名称
- 3通阀
- 配管口径 (Rc, NPT, G)
- 1/4,3/8
- 环境温度
- -20℃~60℃
- 备注
- 型号AG41-DW
- 产品名称
- 3通阀
- 配管口径 (Rc, NPT, G)
- 1/4,3/8
- 环境温度
- -10℃~60℃
- 备注