联系我们

产品详情

冷凝水排出器

室外用WP系列 冷凝水分离器

型号
FXW※-W

室外用WP系列

行业

作为室外规格开发的冷凝水分离器。还采用低温规格。

产品功能

【开发室外规格的冷凝水分离器】
室外配管也能彻底进行排水对策。

【确保在室外使用的耐久性】
复合循环试验(JIS H8502:1999)960小时。
臭氧暴露试验(JIS D0205:1987)400小时。

【适用于严酷环境】
将通用的树脂部件全部采用金属,提高耐候性。

【假定在低温下使用】
最低周围温度-20°C对应产品。

【最适用于运行需要较长时间的行业】
3年保修产品选择项对应。

衍生系列
型号FXW1004
产品名称
冷凝水分离器
配管口径(Rc、NPT、G)
1/4, 3/8
备注
型号FXW1011
产品名称
冷凝水分离器
配管口径(Rc、NPT、G)
1/4, 3/8, 1/2
备注
型号FXW1037
产品名称
冷凝水分离器
配管口径(Rc、NPT、G)
3/4, 1
备注

回到产品一览