产品详情
特殊气缸
小型带真空吸盘气缸
- 型号
- MVC
- 产品功能
【高精度防回转机构】
备有防回转用导杆,优异的防回转精度,可防止活塞杆旋转。
【省空间设计】
导杆上设有工件吸附部与真空通路,缩短了气缸全长。【带缓冲功能】
即使伸出时,工件撞到吸附部,缓冲功能也会动作,从而保护工件与气缸。【可直接从两面安装】
采用方形本体,可直接从2个方向安装。【吸盘备有多种选择】
套筒式吸盘的外径范围广,从Φ2~10,共备有24种吸盘。
- 衍生系列
-
- 型号MVC
- 产品名称
- 双作用·单活塞杆型
- 缸径
- Φ6, Φ10
- 标准行程(mm)
- 5, 10, 15, 20, 25, 30
- 备注