联系我们 搜索条件设定 商品类别 所有 电动执行器直驱马达空压气缸卡爪、卡盘助力装置软件方向控制阀调质、调压元件调速阀、止回阀、辅助元件气体发生装置流体控制元件传感器控制器真空系统元件机械分度台化学液体用元件高真空・特殊气体用元件第一产业与灌溉的控制器的控制器 所有 先导式3・4・5通电磁阀ISO标准5通电磁阀气控式3・4・5通阀直动式3通电磁阀先导式3通阀防爆型3・5通电磁阀手动式2・3・4通阀机械式2・3・4通阀逻辑阀复合功能型5通电磁阀 远程I/O脉冲吹孵化产品 特定用途 所有 洁净元件用 P5※ / P7※系列二次电池制造工序用P4※系列食品制造工序用FP※系列室外用WP系列高耐久性元件HP系列 特定用途产品除外 行业 所有 车体组装汽车电子药品制造工艺医疗、分析农业水产业机床半导体制造工序燃气设备洁净能量 仅显示新产品 仅显示销售中止产品 回报