产品列表
型号列表
- 4843件中
- 1531~1575件
| 型号 | 名称 | 商品类别 | ||
|---|---|---|---|---|
| GCVSE2-05 | 电磁阀搭载模块型 | 冷却液用元件 | 详细 | |
| GCVSE2-10 | 电磁阀搭载模块型 | 冷却液用元件 | 详细 | |
| GCVSE2-16 | 电磁阀搭载模块型 | 冷却液用元件 | 详细 | |
| GFM | 玻璃基板上浮模组 | 上浮基板 | 详细 | |
| GFM-A | 校准上浮盘 | 上浮基板 | 详细 | |
| GFM-P | 精密上浮台 | 上浮基板 | 详细 | |
| GFM-RF | 上浮导轨 | 上浮基板 | 详细 | |
| GFM-RS | 上浮导轨 | 上浮基板 | 详细 | |
| GFM-T | 高上浮导轨 | 上浮基板 | 详细 | |
| GHV | 中间压力气体组合阀 | 燃气燃烧系统 | NEW | 详细 |
| GHV-G | 调速器内置电磁阀+电磁阀 | 燃气燃烧系统 | 详细 | |
| GHV-L | 电磁阀+电磁阀(慢开) | 燃气燃烧系统 | 详细 | |
| GHV-N | 电磁阀+电磁阀 | 燃气燃烧系统 | 详细 | |
| GLC | 无导杆气缸 | 特殊气缸 | 详细 | |
| GLC | 双作用型 | 特殊气缸 | 详细 | |
| GMF1※ | ISO尺寸1用集成阀底板 | ISO标准5通电磁阀 | 详细 | |
| GMF2※ | ISO尺寸2用集成阀底板 | ISO标准5通电磁阀 | 详细 | |
| GMFZ | 混合集成阀 | ISO标准5通电磁阀 | 详细 | |
| GMMD※02 | 集成阀 | 手动阀 | 详细 | |
| GMMD※03RN | 集成阀 | 手动阀 | 详细 | |
| GNAD1 | NC型・集成阀 | 气控阀(气缸阀) | 详细 | |
| GNAD1-FP2 | NC型・集成阀(食品制造工序用) | 气控阀(气缸阀) | 详细 | |
| GNAD1V-P4 | 低真空适用・NC型・集成阀(二次电池制造工序用) | 气控阀(气缸阀) | 详细 | |
| GNAD2 | NO型・集成阀 | 气控阀(气缸阀) | 详细 | |
| GNAD2-FP2 | NO型・集成阀(食品制造工序用) | 气控阀(气缸阀) | 详细 | |
| GNAD2V-P4 | 低真空适用・NO型・集成阀(二次电池制造工序用) | 气控阀(气缸阀) | 详细 | |
| GNAD3 | 双作用型・集成阀 | 气控阀(气缸阀) | 详细 | |
| GNAD3-FP2 | 双作用型・集成阀(食品制造工序用) | 气控阀(气缸阀) | 详细 | |
| GNAD3V-P4 | 低真空适用・双作用型・集成阀(二次电池制造工序用) | 气控阀(气缸阀) | 详细 | |
| GNAD※V | 低真空适用・集成阀 | 气控阀(气缸阀) | 详细 | |
| GNAD※V-FP2 | 低真空适用・集成阀(食品制造工序用) | 气控阀(气缸阀) | 详细 | |
| GPS2-※ | 单体 | 空气用压力传感器 | 详细 | |
| GPS2・MGPS2・UGPS2 | 到位确认开关(间隙开关) | 空气用压力传感器 | 详细 | |
| GPS3 | 单体 | 空气用压力传感器 | 详细 | |
| GPS3・MGPS3・UGPS3 | 数字显示式间隙开关 | 空气用压力传感器 | 详细 | |
| GRC | 台式摆动气缸 | 摆动•旋转型气缸 | 详细 | |
| GRC | 基本型 | 摆动•旋转型气缸 | 详细 | |
| GRC | 洁净室用P5※ / P7※系列 超级叶片式摆动气缸 | 摆动•旋转型气缸 | 详细 | |
| GRC | 基本型(洁净室用) | 摆动•旋转型气缸 | 详细 | |
| GRC-F | 微速型 | 摆动•旋转型气缸 | 详细 | |
| GRC-F | 微速型(洁净室用) | 摆动•旋转型气缸 | 详细 | |
| GRC-F-P4※ | 微速型(二次电池制造工序用) | 摆动•旋转型气缸 | 详细 | |
| GRC-K | 高精度型 | 摆动•旋转型气缸 | 详细 | |
| GRC-K | 高精度型(洁净室用) | 摆动•旋转型气缸 | 详细 | |
| GRC-K-P4※ | 高精度型(二次电池制造工序用) | 摆动•旋转型气缸 | 详细 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品