产品列表
型号列表
- 101件中
- 46~90件
| 型号 | 名称 | 商品类别 | ||
|---|---|---|---|---|
| UCAC2 | 双作用型・单活塞杆型 | 夹紧气缸 | 详细 | |
| UFCD | 带任意位置防坠落扁平型气缸 | 带制动・带锁定气缸 | 详细 | |
| UFCD-KL | 双作用·单活塞杆型 | 带制动・带锁定气缸 | 详细 | |
| UGPS2-※ | 单元 | 空气用压力传感器 | 详细 | |
| UGPS3 | 单元 | 空气用压力传感器 | 详细 | |
| UHPS-※ | 单元 | 空气用压力传感器 | 详细 | |
| ULK | 双作用型 | 带制动・带锁定气缸 | 详细 | |
| ULK-P4※ | 双作用型(二次电池制造工序用) | 带制动・带锁定气缸 | 详细 | |
| ULK-V | 双作用型·带阀 | 带制动・带锁定气缸 | 详细 | |
| ULK-V-P4※ | 双作用· 带电磁阀(二次电池制造工序用) | 带制动・带锁定气缸 | 详细 | |
| ULKP-P4※・ULK-P4※ | 二次电池制造工序用P4※系列 带阀气缸 | 带制动・带锁定气缸 | 详细 | |
| ULKP・ULK | 带阀气缸 | 带制动・带锁定气缸 | 详细 | |
| UMB1 | 2通阀 | 生命科学元件 | 详细 | |
| UMB・UMG | 医疗仪器用超小型直动式2・3通电磁阀 | 生命科学元件 | 详细 | |
| UNG1 | 3通阀 | 生命科学元件 | 详细 | |
| UP | 防静电气管 | 接头・气管 | 详细 | |
| UP-9102 | 空气纤维管(气管)(洁净室用) | 接头・气管 | 详细 | |
| UP-9102-F1 | 空气纤维管 | 接头・气管 | 详细 | |
| UP-9102-SR | 阻燃性 | 接头・气管 | 详细 | |
| UP-91※-F2 | 防静电聚氨酯管(洁净室用) | 接头・气管 | 详细 | |
| UP-91※※-F2 | 防静电管 | 接头・气管 | 详细 | |
| UP-9402ーF1 | 空气纤维管 | 接头・气管 | 详细 | |
| UP・F・FH・NU・U・KX・SR2・SR・AZ | 气管 | 接头・气管 | 详细 | |
| UP・NU | 洁净室用P5※ / P7※系 防静电气管 UP系列 | 接头・气管 | 详细 | |
| UP・PTN2・PTNL2・EH・CG | 洁净室用P5※ / P7※系列 空气纤维管・专用接头 | 接头・气管 | 详细 | |
| UP・PTN2・PTNL2・UP・EH・PG・CG・RG・SC3W・SCL2 | 空气纤维管・专用接头 | 接头・气管 | 详细 | |
| USB-FP2・USG-FP2 | 食品制造工序用FP※系列 直动式2•3通电磁阀 | 多种流体用电磁阀 | 详细 | |
| USB2 | 2通 | 多种流体用电磁阀 | 详细 | |
| USB2-FP2 | 2通(食品制造工序用) | 多种流体用电磁阀 | 详细 | |
| USB3 | 2通 | 多种流体用电磁阀 | 详细 | |
| USB3-FP2 | 2通(食品制造工序用) | 多种流体用电磁阀 | 详细 | |
| USB・USG | 直动式2・3通电磁阀 | 多种流体用电磁阀 | 详细 | |
| USC | 带任意位置防坠落的SELEX气缸 | 带制动・带锁定气缸 | 详细 | |
| USC | 双作用型 | 带制动・带锁定气缸 | 详细 | |
| USC-G1 | 双作用带圈形刮板 | 带制动・带锁定气缸 | 详细 | |
| USG2 | 3通 | 多种流体用电磁阀 | 详细 | |
| USG2-FP2 | 3通(食品制造工序用) | 多种流体用电磁阀 | 详细 | |
| USG3 | 3通 | 多种流体用电磁阀 | 详细 | |
| USG3-FP2 | 3通(食品制造工序用) | 多种流体用电磁阀 | 详细 | |
| USSD | 带防坠落超级紧凑型气缸 | 带制动・带锁定气缸 | 详细 | |
| USSD | 双作用型 | 带制动・带锁定气缸 | 详细 | |
| USSD-K | 双作用・高负荷型 | 带制动・带锁定气缸 | 详细 | |
| USSD-K-P4※ | 双作用・高负荷型(二次电池制造工序用) | 带制动・带锁定气缸 | 详细 | |
| USSD-KL | 双作用•高负荷型带开关 | 带制动・带锁定气缸 | 详细 | |
| USSD-KL-P4※ | 双作用•高负荷型带开关(二次电池制造工序用) | 带制动・带锁定气缸 | 详细 |
- 搜索条件
- 型号
- U
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品