产品列表
型号列表
- 49件中
- 1~45件
型号 | 名称 | 商品类别 | ||
---|---|---|---|---|
SCM | 圆形紧凑气缸 | 普通型气缸 | 详细 | |
SCM | 双作用·单活塞杆型 | 普通型气缸 | 详细 | |
SCM | 洁净室用P5※・P7※系列 圆形紧凑气缸 | 普通型气缸 | 详细 | |
SCM | 双作用·单活塞杆型(洁净室用) | 普通型气缸 | 详细 | |
SCM-B | 双作用•背靠背型 | 普通型气缸 | 详细 | |
SCM-B-P4※ | 双作用・背靠背型(二次电池制造工序用) | 普通型气缸 | 详细 | |
SCM-D | 双作用·双活塞杆型 | 普通型气缸 | 详细 | |
SCM-D-FP1 | 双作用·双活塞杆型(食品制造工序用) | 普通型气缸 | 详细 | |
SCM-D-P※ | 双作用·双活塞杆型(二次电池制造工序用) | 普通型气缸 | 详细 | |
SCM-F | 双作用•微速型 | 普通型气缸 | 详细 | |
SCM-FP1 | 食品制造工序用FP※系列 圆形紧凑气缸 | 普通型气缸 | 详细 | |
SCM-FP1 | 双作用·单活塞杆型(食品制造工序用) | 普通型气缸 | 详细 | |
SCM-G-FP1-HP1 | 双作用、高耐久、耐环境、食品制造工序用(高耐久性元件) | 普通型气缸 | 详细 | |
SCM-G-HP1 | 高耐久性元件HP系列 (耐环境) 圆形紧凑气缸 | 普通型气缸 | 详细 | |
SCM-G-HP1 | 双作用、高耐久 耐环境(高耐久性元件) | 普通型气缸 | 详细 | |
SCM-HP1 | 高耐久性元件HP系列 圆形紧凑气缸 | 普通型气缸 | 详细 | |
SCM-HP1 | 双作用、高耐久 长寿命(高耐久性元件) | 普通型气缸 | 详细 | |
SCM-LD | 双作用•直接脚座安装型 | 普通型气缸 | 详细 | |
SCM-LD-P4※ | 双作用・直接脚座安装型(二次电池制造工序用) | 普通型气缸 | 详细 | |
SCM-M | 双作用·防回转型 | 普通型气缸 | 详细 | |
SCM-M-FP1 | 双作用·防回转型(食品制造工序用) | 普通型气缸 | 详细 | |
SCM-M-P4※ | 双作用·防回转型(二次电池制造工序用) | 普通型气缸 | 详细 | |
SCM-O | 双作用•低速型 | 普通型气缸 | 详细 | |
SCM-O-P4※ | 双作用・低速型(二次电池制造工序用) | 普通型气缸 | 详细 | |
SCM-P | 双作用・伸出行程可调型 | 普通型气缸 | 详细 | |
SCM-P-P4※ | 双作用・伸出行程可调型(二次电池制造工序用) | 普通型气缸 | 详细 | |
SCM-P4※ | 二次电池制造工序用P4※系列 圆形紧凑气缸 | 普通型气缸 | 详细 | |
SCM-P4※ | 双作用·单活塞杆型(二次电池制造工序用) | 普通型气缸 | 详细 | |
SCM-P4※-HP1 | 双作用、高耐久、二次电池制造工序用(高耐久性元件) | 普通型气缸 | 详细 | |
SCM-Q | 双作用・防坠落型 | 普通型气缸 | 详细 | |
SCM-Q | 双作用・防坠落型(洁净室用) | 普通型气缸 | 详细 | |
SCM-Q-P4※ | 双作用・防坠落型(二次电池制造工序用) | 普通型气缸 | 详细 | |
SCM-R | 双作用・缩回行程可调型 | 普通型气缸 | 详细 | |
SCM-R-P4※ | 双作用・缩回行程可调型(二次电池制造工序用) | 普通型气缸 | 详细 | |
SCM-T | 双作用•耐热型 | 普通型气缸 | 详细 | |
SCM-T-P4※ | 双作用・耐热型(二次电池制造工序用) | 普通型气缸 | 详细 | |
SCM-U | 双作用•低摩擦型 | 普通型气缸 | 详细 | |
SCM-U-P4※ | 双作用・低摩擦型(二次电池制造工序用) | 普通型气缸 | 详细 | |
SCM-W | 双作用•两段型 | 普通型气缸 | 详细 | |
SCM-W-P4※ | 双作用・两段型(二次电池制造工序用) | 普通型气缸 | 详细 | |
SCM-W4 | 双作用•串联型 | 普通型气缸 | 详细 | |
SCM-W4-FP1 | 双作用•串联型(食品制造工序用) | 普通型气缸 | 详细 | |
SCM-W4-P4※ | 双作用・串联型(二次电池制造工序用) | 普通型气缸 | 详细 | |
SCM-X | 单作用・加压伸出型 | 普通型气缸 | 详细 | |
SCM-X-FP1 | 单作用・加压伸出型(食品制造工序用) | 普通型气缸 | 详细 |
- 搜索条件
- 型号
- SCM
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品