产品列表
型号列表
- 884件中
- 631~675件
| 型号 | 名称 | 商品类别 | ||
|---|---|---|---|---|
| SSG | 带导杆超级紧凑型气缸 | 省空间型气缸 | 详细 | |
| SSG | 双作用·单活塞杆型 | 省空间型气缸 | 详细 | |
| SSG-L | 双作用•单活塞杆型•带开关 | 省空间型气缸 | 详细 | |
| SSG-L-P4※ | 双作用•单活塞杆型•带开关(二次电池制造工序用) | 省空间型气缸 | 详细 | |
| SSG-L1 | 双作用·单活塞杆型·双色显示、断电延迟型、带T1※开关(Φ12, 16) | 省空间型气缸 | 详细 | |
| SSG-L1-P4※ | 双作用·单活塞杆型·双色显示、断电延迟型、带T1※开关(Φ12、16)(二次电池制造工序用) | 省空间型气缸 | 详细 | |
| SSG-P4※ | 二次电池制造工序用P4※系列 带导杆超级紧凑型气缸 | 省空间型气缸 | 详细 | |
| SSG-P4※ | 双作用·单活塞杆型(二次电池制造工序用) | 省空间型气缸 | 详细 | |
| STG | 带导杆气缸 | 带导杆气缸 | 详细 | |
| STG | 洁净室用P5※ / P7※系列 带导杆气缸 | 带导杆气缸 | 详细 | |
| STG-B | 双作用·单活塞杆型 | 带导杆气缸 | 详细 | |
| STG-B | 双作用·单活塞杆型(洁净室用) | 带导杆气缸 | 详细 | |
| STG-B-HP1 | 双作用、滚动轴承 高耐久 长寿命(高耐久性元件) | 带导杆气缸 | 详细 | |
| STG-B-P4※-HP1 | 双作用、滚动轴承、高耐久、二次电池制造工序用(高耐久性元件) | 带导杆气缸 | 详细 | |
| STG-B-P7 | 双作用・单活塞杆 洁净规格 | 带导杆气缸 | 详细 | |
| STG-BG-FP1-HP1 | 双作用・滚动轴承、高耐久、耐环境、食品制造工序用(高耐久性元件) | 带导杆气缸 | 详细 | |
| STG-BG-HP1 | 双作用・滚动轴承、高耐久、耐环境(高耐久性元件) | 带导杆气缸 | 详细 | |
| STG-G-HP1 | 高耐久性元件HP系列 (耐环境) 带导杆气缸 | 带导杆气缸 | 详细 | |
| STG-HP1 | 高耐久性元件HP系列 带导杆气缸 | 带导杆气缸 | 详细 | |
| STG-M | 双作用·单活塞杆型 | 带导杆气缸 | 详细 | |
| STG-M-FP1・STG-B-FP1 | 食品制造工序用FP※系列 带导杆气缸 | 带导杆气缸 | 详细 | |
| STG-M-FP1・STG-G-FP1 | 双作用·单活塞杆型(食品制造工序用) | 带导杆气缸 | 详细 | |
| STG-M-HP1 | 双作用、滑动轴承 高耐久 长寿命(高耐久性元件) | 带导杆气缸 | 详细 | |
| STG-M-P4※-HP1 | 双作用、滑动轴承、高耐久、二次电池制造工序用(高耐久性元件) | 带导杆气缸 | 详细 | |
| STG-M-※C-FP1・STG-B-※C-FP1 | 双作用・橡胶气缓冲型(食品制造工序用) | 带导杆气缸 | 详细 | |
| STG-MC-FP1・STG-BC-FP1 | 双作用・气缓冲型(食品制造工序用) | 带导杆气缸 | 详细 | |
| STG-MG-FP1-HP1 | 双作用・滑动轴承、高耐久、耐环境、食品制造工序用(高耐久性元件) | 带导杆气缸 | 详细 | |
| STG-MG-FP1・STG-BG-FP1 | 双作用•强力刮板型(食品制造工序用) | 带导杆气缸 | 详细 | |
| STG-MG-HP1 | 双作用・滑动轴承、高耐久、耐环境(高耐久性元件) | 带导杆气缸 | 详细 | |
| STG-MG2 | 双作用·耐切削油刮板型(NBR) | 带导杆气缸 | 详细 | |
| STG-MG2-FP1 | 双作用·耐切削油刮板型(密封件:NBR)(食品制造工序用) | 带导杆气缸 | 详细 | |
| STG-MG3 | 双作用·耐切削油刮板型(FKM) | 带导杆气缸 | 详细 | |
| STG-MG3-FP1 | 双作用·耐切削油刮板型(密封件:FKM)(食品制造工序用) | 带导杆气缸 | 详细 | |
| STG-MG4-FP1・STG-BG4-FP1 | 双作用・防焊渣附着型(食品制造工序用) | 带导杆气缸 | 详细 | |
| STG-MG5 | 双作用•耐环境刮板型 | 带导杆气缸 | 详细 | |
| STG-MG5-FP1 | 双作用•耐环境刮板型(食品制造工序用) | 带导杆气缸 | 详细 | |
| STG-P4※ | 二次电池制造工序用P4※系列 带导杆气缸 | 带导杆气缸 | 详细 | |
| STG-※-P4※ | 双作用·单活塞杆型(二次电池制造工序用) | 带导杆气缸 | 详细 | |
| STG-※-※C | 双作用・橡胶气缓冲型 | 带导杆气缸 | 详细 | |
| STG-※-※C-P4※ | 双作用・橡胶气缓冲型(二次电池制造工序用) | 带导杆气缸 | 详细 | |
| STG-※C | 双作用・气缓冲型 | 带导杆气缸 | 详细 | |
| STG-※C-P4※ | 双作用・气缓冲型(二次电池制造工序用) | 带导杆气缸 | 详细 | |
| STG-※G | 双作用•强力刮板型 | 带导杆气缸 | 详细 | |
| STG-※G-P4※ | 双作用•强力刮板型(二次电池制造工序用) | 带导杆气缸 | 详细 | |
| STG-※G1 | 双作用・圈形刮板型 | 带导杆气缸 | 详细 |
- 搜索条件
- 型号
- S
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品