产品列表

产品列表

242件中
1~10件

孵化产品【特殊规格产品】

电动执行器 小型滑台型【特殊规格品】

型号
GMSDG

NEW

此款小型滑台型电动执行器可有效利用有限的安装空间。
直线规格采用紧凑设计,宽度20mm、高度28mm。折回规格的宽度42mm、长度83mm,比名片尺寸还小的占用空间。
体积小巧,却可提供高达55 N的推压力。兼具省空间的设计与强…

行业
  • 半导体制造工序(后工序)
  • 半导体制造工序(前工序)
  • 安装
  • 检查
  • 移载
资料⁄下载

样本PDF

CKD plus 仅限会员

通用型

直驱马达(ABSODEX)小型

型号
AX6R

NEW

具备业内高水准的直驱马达。虽然执行器直径仅为80mm,但通过外转子结构,也可承载较高的允许负荷转动惯量,可驱动大负荷。有助于实现设备的小型化、高精度化和高速化。

行业
  • 组装
  • 检查
  • 半导体制造工序(后工序)
  • 安装
  • 包装
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

多种流体用电磁阀

二次电池制造工序用P4※系列 直动式2・3通电磁阀 MULTI-FIT®

型号
FFB-P4・FFG-P4

NEW

二次电池制造工序用P4※系列

【NEW】适用于多种流体的多流体阀中,新增了二次电池对应元件P4系列。 
将流体控制阀所需的各种功能,全部融合至一个阀体之中。
通过标配满足各用途所需的功能,进一步提升了可靠性,以一个系列对应多种流体。
此外,通过长寿命化…

行业
资料⁄下载

样本PDF

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

脉冲吹

二次电池制造工序用P4※系列 脉冲吹气阀

型号
BNP-P4

NEW

二次电池制造工序用P4※系列

【NEW】新增二次电池对应元件P4系列

通过间歇空气方式(脉冲吹气),耗气量减少75%。
通过减少空气消耗,实现碳中和。

P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。

行业
  • 特殊用途、搬送
  • 组装
资料⁄下载

样本PDF

操作说明书

3D CAD

CKD plus 仅限会员

无马达

二次电池制造工序用P4※系列 电动执行器 导向内置式活塞杆型

型号
EBR-L-P4

NEW

二次电池制造工序用P4※系列

【NEW】对应尺寸12(本体宽度:120㎜)
可安装各厂商马达进行控制的电动执行器无马达规格。
内置本体与导轨一体的外轨式导轨。提高耐径向性能,强于偏移的工件,降低了并联导轨的必要性。本体可进行上表面安装,因此安装简便性优异。<…

行业
  • 组装
  • 检查
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

燃气燃烧系统

气控型2通气缸阀(氢气对应)【限定日本销售】

型号
SAB-H2

NEW

【可对应新一代燃烧装置】
1种机型可对应氢气、城市燃气、LPG及氮气。
※在燃气系统以外使用氢气时,请咨询本公司营业所。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

通用型

直驱马达(ABSODEX)驱动器

型号
AXD

【设置工具】设置工具“AX-Tools”可从AXD产品页面内的相关网页下载。

AXD系列是适用于AC型ABSODEX的驱动器,兼容AX1R、AX2R、AX4R和AX8R。与以往产品相比,操作性得到提升,并实现了小型化。支持并行…

行业
  • 组装
  • 检查
  • 特殊用途、搬送
  • 半导体制造工序(后工序)
  • 半自动设备

增压器

空气增压器

型号
ABP2-HP1

无需电源即可产生一次侧压力2倍的高压空气。
仅需在现有压缩空气设备的所需位置进行增压,有助于工厂节能采用长寿命元件,降低了工厂的总成本。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

滑台・旋转型

电动执行器 滑台型

型号
FLCR

【NEW】行程种类追加
台式电动执行器,最适用于短行程工件的搬送或定位。马达内置于执行器中,可任意调整加减速度,因此无需缓冲吸收器,节省了空间。
此外,与气动型LCR系列尺寸兼容,可实现气动感的紧凑设计。
【对应控制器】<…

行业
  • 组装
  • 移载
  • 检查
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

干燥空气用电磁阀

干燥空气用直动式2・3通电磁阀(多用途流体阀)

型号
AB・GAB・AG・GAG-Z

适用于从大气压露点−60℃的干燥空气至氮气等惰性气体的高耐久直动式电磁阀。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员