产品详情
孵化产品【特殊规格产品】
电动执行器 小型滑台型【特殊规格品】
- 型号
- GMSDG
NEW
此款小型滑台型电动执行器可有效利用有限的安装空间。
直线规格采用紧凑设计,宽度20mm、高度28mm。折回规格的宽度42mm、长度83mm,比名片尺寸还小的占用空间。
体积小巧,却可提供高达55 N的推压力。兼具省空间的设计与强劲动力,助力设备实现电动化升级。
- 行业
- 半导体制造工序(后工序)
- 半导体制造工序(前工序)
- 安装
- 检查
- 移载

- 资料⁄下载
样本PDF
CKD plus 仅限会员
【采用紧凑型正面投影面积设计】
直线规格采用紧凑设计,宽度20mm、高度28mm,助力设备实现电动化升级。

【比名片尺寸还小的占用空间】
折回规格采用省空间设计,宽度42mm、长度83mm。比名片尺寸还小的占用空间,助力设备在有限空间内实现电动化升级。

【最大推压力55 N】
体积小巧,却能提供高达55N的推压力。支持柔性搬送,可用于PCB基板的宽度对齐工序。

【自锁定式】
采用滑动丝杠自锁结构,无需外部制动器即可保持位置,为设备进一步节省安装空间。
| 型号 | 名称 | 行程 | 最高动作速度 | 最大可搬送重量(水平/垂直) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| GMSDG-08 | 电动执行器 小型滑台型【特殊规格品】 | 30㎜ | 100㎜/s | 2㎏/2㎏ |
控制器ECG-B・ECMG系列对应 注:仅特殊规格品支持。
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品