产品列表
产品列表
- 59件中
- 11~20件
先导式3・4・5通电磁阀
先导式5通电磁阀
- 型号
- 4SA0R・4SB0R・M4SA0R・M4SB0R
NEW
超小型5通电磁阀。
本公司超小型规格5通电磁阀4S系列,搭载节能型线圈。兼具紧凑设计与节能特性的4SR系列焕新升级。
【功耗:0.4W】
【适用缸径:~Φ25】
- 行业
- 移载
- 组装
- 检查

无马达
二次电池制造工序用P4※系列 电动执行器 导向内置式活塞杆型
- 型号
- EBR-L-P4
NEW
二次电池制造工序用P4※系列
【NEW】对应尺寸12(本体宽度:120㎜)
可安装各厂商马达进行控制的电动执行器无马达规格。
内置本体与导轨一体的外轨式导轨。提高耐径向性能,强于偏移的工件,降低了并联导轨的必要性。本体可进行上表面安装,因此安装简便性优异。<…
- 行业
- 组装
- 检查

无马达
食品制造工序用FP※系列 电动执行器 导向内置式活塞杆型
- 型号
- EBR-L-FP1
NEW
食品制造工序用FP※系列
【NEW】对应尺寸12(本体宽度:120㎜)
可安装各厂商马达进行控制的电动执行器无马达规格。
内置本体与导轨一体的外轨式导轨。提高耐径向性能,强于偏移的工件,降低了并联导轨的必要性。本体可进行上表面安装,因此安装简便性优异。<…
- 行业
- 组装
- 检查

孵化产品【特殊规格产品】
直动式3通阀【特殊规格产品】
- 型号
- 3QR
NEW
小型直动3通阀。
适用于连续通电、自保持、省配线的特殊规格产品。
(3种产品刊载在1个产品页上。)
【适用缸径:Φ6~Φ20】
- 行业
- 半导体制造工序(前工序)
- 半导体制造工序(后工序)
- 氧气浓缩器

- 资料⁄下载
样本PDF
CKD plus 仅限会员
孵化产品【特殊规格产品】
方向控制阀集成 底部配管系列【特殊规格产品】
- 型号
- M3/4GB・M3QRB
NEW
底部配管规格的集成电磁阀。适用于安装在食品机械、水处理工厂、半导体制造装置等节省空间的控制柜中。通过与密封垫*1组合,可在要求防滴性的控制柜中实现空气和电气的分离设置。*1 可从本公司购买。
- 行业
- 半导体制造工序(前工序)
- 化学气体供给设备用元件

- 资料⁄下载
样本PDF
CKD plus 仅限会员
过滤器
硅氧烷・臭氧去除器
- 型号
- SFX
NEW
软件
图像处理AI工具
- 型号
- Facilea AI(AES)
NEW
无代码带来了AI(学习功能)。任何人都可以使用AI如此简单。
学习功能包括分类和分类,这意味着完成学习后,只需一个模块即可与Facilea协作。
- 行业
- 压入・冲压
- 检查
- 半自动设备
- 组装
- 定位

- 资料⁄下载
样本PDF
CKD plus 仅限会员
控制器
多轴控制器
- 型号
- ECMG
NEW
【NEW】新增I/O单元
【NEW】PROFINET规格追加
可连接各种类型执行器,对应广泛用途。
最多可连接16轴的电动执行器用多轴控制器。
连接后,进一步发挥执行器的性能,大幅提高可搬送、速度性能。
通过多…
- 行业
- 组装
- 检查

孵化产品【特殊规格产品】
保护外壳套件【限定日本、欧盟、美国销售】【特殊规格产品】
- 型号
- WD
NEW
- 资料⁄下载
样本PDF
CKD plus 仅限会员
喷嘴
空气喷嘴
- 型号
- BN※
NEW
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品