产品列表

产品列表

15件中
11~15件
机床
特殊用途、搬送

分别按“气源供给装置”、“冷却液控制”、“夹具关联”、“传感器”、“特殊用途、搬送”等分类提出支持加工精度、速度不断进化的机床的各种产品提案。备有许多有助于机床的稳定加工的气动元件、支持低压损的冷却液控制元件、直接关系到加工精度的到位确认、检测开关等产品。还备有支持压力和流量可视化的产品。

无马达

电动执行器

型号
ECV

部分衍生系列销售中止

可安装各厂商马达控制的电动执行器无马达规格、低发尘型。
皮带驱动型,还支持滚珠丝杆驱动无法对应的长行程。
内置2根线性导轨,刚性优异。

行程:100~3500mm
最大可搬送重量(水平):85kg
最…

行业
  • 搬运
  • 组装
  • 特殊用途、搬送
  • 杀菌(高压灭菌器)
  • 包装
  • 理化分析设备

立体搬送系统

电动飞梭移载器

型号
ESM

可使用1个马达进行单轴2维搬运的搬运系统。
最长20m的长行程。可进行多点定位、软启动和软停止。
无马达规格。

行业
  • 组装
  • 特殊用途、搬送

电空减压阀

数字电空减压阀

型号
EVD

是小型、高性能电空减压阀,配备有压力显示、错误显示功能、直接记忆功能等方便的功能。

行业
  • 半导体制造工序(后工序)
  • 特殊用途、搬送

干燥空气用电磁阀

干燥空气用直动式2・3通电磁阀(专用阀)

型号
FGB・FGG・GFGB・GFGG

2023年12月28日销售中止

【停产产品】
代替产品:FFB・FFG系列

适用于从大气压露点−60℃的干燥空气至氮气等惰性气体的高耐久直动式电磁阀。采用薄型设计,可节省空间。

行业
  • 特殊用途、搬送
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

固定式

强力机械臂

型号
PFB2

2020年09月30日销售中止

【停产产品】
代替产品:PAW系列

以“一切为了作业人员”为理念,有助于减轻作业负担和确保安全的“人类助手型产品”。可从下方进入的新式助力装置,采用多轴规格,可实现紧凑的折叠收纳。可根据用途及场所,选择最多3轴的自由组合…

行业
  • 夹紧
  • 定位
  • 搬运
  • 半自动设备
  • 安全
  • 组装
  • 移载
  • 检查
  • 安装
  • 气源供给装置
  • 特殊用途、搬送
资料⁄下载

样本PDF

CKD plus 仅限会员