产品列表
产品列表
- 14件中
- 1~10件
- 机床
- 夹具关联
分别按“气源供给装置”、“冷却液控制”、“夹具关联”、“传感器”、“特殊用途、搬送”等分类提出支持加工精度、速度不断进化的机床的各种产品提案。备有许多有助于机床的稳定加工的气动元件、支持低压损的冷却液控制元件、直接关系到加工精度的到位确认、检测开关等产品。还备有支持压力和流量可视化的产品。
先导式3・4・5通电磁阀
先导式3・5通阀插装式模块集成
- 型号
- TVG
NEW
【New】追加个别配线(单体/集成式)选择项
是追求碳中和·高可靠性·易于使用的插装阀。耐久次数1.2亿次。即使长期使用也能实现空气泄漏极少。最大限度地减少设备不运行时的空气泄漏,有助于减少二氧化碳的排放。阀宽10mm、16m…
- 行业
- 夹紧
- 搬运
- 夹具关联
- 耐环境
- 组装

远程I/O
远程I/O
- 型号
- RT
NEW
【New】追加OPC UAI从站
【New】追加数字输入/输出压入端子台32点
【New】追加Web API从站(仅限日本、欧盟、美国销售)
数字输入输出、模拟输入输出、对应IO-Link主站的防水型远程I/O。最…
- 行业
- 夹紧
- 搬运
- 夹具关联
- 耐环境
- 组装
- 检查

卡盘
带橡胶盖强力卡盘
- 型号
- CKLG2
三方爪卡盘的基本模型中增加了带橡胶盖。保持薄型、轻量紧凑、高夹持力的特征,并防止切屑和水滴的侵入,提高了耐环境性。
【缸径】Φ20~Φ100
【动作行程】5~23mm
【夹持力】28~780
- 行业
- 耐环境
- 冷却水
- 移载
- 检查
- 夹具关联
- 特殊用途、搬送

夹紧气缸
旋转夹紧气缸(单导槽型)
- 型号
- RCS2
根据旋转运动和直线运动的组合,可实现省空间化的单导槽型旋转夹紧气缸。与以往的高刚性评价高的双导槽型(RCC2)系列相比,全长大幅度缩短。根据夹紧臂的形状和气缸的工作速度,可以使用单导槽型和双导槽型。
- 行业
- 夹紧
- 搬运
- 组装
- 夹具关联

空气用压力传感器
数字显示式间隙开关
- 型号
- GPS3・MGPS3・UGPS3
高速型气缸
高能量吸收型气缸
- 型号
- HCM
专用流体用电磁阀
压缩空气用先导式2通电磁阀
- 型号
- EXA・GEXA
空气用压力传感器
刀具折断检测开关
- 型号
- TLPS・MTLPS・UTLPS
即使在旋转中也能以非接触方式检测金属加工生产线的钻头、螺纹破损、缺损的空气传感器。检测喷嘴备有与刀具匹配的专用喷嘴单元。此外,还可应对空气传感器特长之一的恶劣环境下的使用。
- 行业
- 夹具关联

空气用压力传感器
到位确认开关(间隙开关)
- 型号
- GPS2・MGPS2・UGPS2
空气用压力传感器
间隙确认开关
- 型号
- HPS・MHPS・UHPS
部分衍生系列销售中止
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 机床
- 夹具关联
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品