产品列表
产品列表
- 17件中
- 1~10件
- 药品制造工艺
- 填充
分别按“精制水生产”、“调整”、“过滤”、“制袋”、“填充”、“灭菌”、“包装”、“压片”、“培养”、“分装”提出支持液体和片剂等各种医药品的制造工序的元件提案。备有空压控制元件、流体控制元件和适用于搬送的电动执行器等丰富的产品。
先导式3・4・5通电磁阀
先导式5通电磁阀
- 型号
- 4GA4R・4GB4R
NEW
具备环保、安全、易操作、耐用等特点的高性能5通大流量阀。
将4G1・2・3R系列的省电线圈搭载至4G4,并对其进行了升级,也就是当前的4G4R。
缸径为φ140的大型气缸也可使用0.1W的省电驱动。
【适用缸径:Φ6~Φ4…
- 行业
- 组装
- 气源供给装置
- 精制水生产
- 调整
- 过滤
- 制袋(输液袋)
- 填充
- 杀菌(高压灭菌器)
- 包装
- 压片
- 培养
- 分装
- 灭菌装置
- 生化分析设备

先导式3・4・5通电磁阀
先导式3・5通阀
- 型号
- 4GA/BR・M4GA/BR・MN4GA/BR
NEW
【NEW】扩大了对应通信。
优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3、5通阀。高功能型。
【适用缸径:Φ20~Φ100】
- 行业
- 组装
- 气源供给装置
- 精制水生产
- 调整
- 过滤
- 制袋(输液袋)
- 填充
- 杀菌(高压灭菌器)
- 包装
- 压片
- 培养
- 分装
- 灭菌装置
- 理化分析设备
- 半导体制造工序(后工序)
- 化学液体供给设备用元件
- 化学气体供给设备用元件
- 氮气清洗关联元件

先导式3・4・5通电磁阀
先导式3・5通阀
- 型号
- 4GD/ER・M4GD/ER・MN4GD/ER
【NEW】扩大了对应通信。
是优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3、5通阀的标准型产品。
【适用缸径:Φ20~Φ100】
- 行业
- 组装
- 气源供给装置
- 精制水生产
- 调整
- 过滤
- 制袋(输液袋)
- 填充
- 杀菌(高压灭菌器)
- 包装
- 压片
- 培养
- 分装
- 灭菌装置
- 理化分析设备

卫生系统
耐磨型隔膜阀
- 型号
- SWD・MWD
防爆型3・5通电磁阀
本安防爆型先导式3・5通阀【取得认证地区:日本】【限定日本销售】
- 型号
- 4GD※※0EJ・4GE※※0EJ
防爆性能:Ex ib ⅡC T4 Gb
认证号:DEK19.0049(JPEx)
第一类危险源(一类场所)和第二类危险源(二类场所)可使用的本安防爆型电磁阀。防爆电磁阀对应4个尺寸的丰富的流量变化,包括最小阀宽度4mm。…
- 行业
- 半自动设备
- 安全
- 精制水生产
- 调整
- 过滤
- 填充
- 生化分析设备

防爆型3・5通电磁阀
本安防爆型先导式3・5通阀【取得认证地区:中国、韩国、台湾、国际】
- 型号
- 4GD※※0EX・4GE※※0EX
防爆性能:Ex ib ⅡC T4 Gb
认证号:
NEPSI GYJ19.1311X(NEPSI)
IECEx IBE 19.0008(IECEx)
CCC 2020322307000310 (CCC) ※202…
- 行业
- 半自动设备
- 安全
- 精制水生产
- 调整
- 过滤
- 填充
- 生化分析设备

氮气
氮气制作单元
- 型号
- NS・NSU
可从压缩空气中轻松分离提取防氧化、防爆所用的高纯度氮气。可以选择提高设置自由度的“水平设置”。另外,氮浓度也在90%~99.9%的广泛范围内使用。从17流量、25个系列中选择最适合的机型,通过内部氧浓度计、流量计可以随时监控氮气供给状态。
- 行业
- 保护气体
- 安装
- 包装
- 填充

卫生系统
截止型膜片阀【限定日本销售】
- 型号
- SPD
追求卫生性与易用性的膜片阀。
通过将半导体制造工艺中培育的技术应用于药品和食品,实现高清洁度,耐久性和可维护性。最适合药品和食品的制造工序。
- 行业
- 精制水生产
- 调整
- 过滤
- 填充
- 培养
- 分装

防爆型3・5通电磁阀
二次电池制造工序用P4※系列 本安防爆型先导式3・5通阀【取得认证地区:中国、韩国、国际】
- 型号
- 4GD※※0EX-P4・4GE※※0EX-P4
二次电池制造工序用P4※系列
防爆性能:Ex ib ⅡC T4 Gb
认证号:
NEPSI GYJ19.1311X(NEPSI)
IECEx IBE 19.0008(IECEx)
CCC 2020322307000310 (CCC) ※2020年…
- 行业
- 半自动设备
- 精制水生产
- 调整
- 过滤
- 填充
- 分装
- 生化分析设备

生命科学元件
气控式精密管夹阀
- 型号
- HYA
应用了气动技术的精密管夹阀。
最适用于药品制造的单活塞式工序等要求无菌性的环境。
由于无线圈,也不会因通电而发热,因此可避免对控制流体及周围环境的热影响。
- 行业
- 填充
- 培养
- 分装
- 生化分析设备
- 内窥镜相关装置
- 理化分析设备

- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 药品制造工艺
- 填充
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品