产品列表
产品列表
- 13件中
- 11~13件
- 药品制造工艺
- 调整
分别按“精制水生产”、“调整”、“过滤”、“制袋”、“填充”、“灭菌”、“包装”、“压片”、“培养”、“分装”提出支持液体和片剂等各种医药品的制造工序的元件提案。备有空压控制元件、流体控制元件和适用于搬送的电动执行器等丰富的产品。
防爆型3・5通电磁阀
二次电池制造工序用P4※系列 本安防爆型先导式3・5通阀【取得认证地区:中国、韩国、国际】
- 型号
- 4GD※※0EX-P4・4GE※※0EX-P4
二次电池制造工序用P4※系列
防爆性能:Ex ib ⅡC T4 Gb
认证号:
NEPSI GYJ19.1311X(NEPSI)
IECEx IBE 19.0008(IECEx)
CCC 2020322307000310 (CCC) ※2020年…
- 行业
- 半自动设备
- 精制水生产
- 调整
- 过滤
- 填充
- 分装
- 生化分析设备

防爆型3・5通电磁阀
二次电池制造工序用P4※系列 本安防爆型先导式3・5通阀【取得认证地区:日本】【限定日本销售】
- 型号
- 4GD※※0EJ-P4・4GE※※0EJ-P4
二次电池制造工序用P4※系列
防爆性能:Ex ib ⅡC T4 Gb
认证号:DEK19.0049(JPEx)
第一类危险源(一类场所)和第二类危险源(二类场所)可使用的本安防爆型电磁阀。防爆电磁阀对应4个尺寸的丰富的流量变化,包括最小阀宽度4mm。…
- 行业
- 半自动设备
- 精制水生产
- 调整
- 过滤
- 填充
- 分装
- 生化分析设备

先导式3・4・5通电磁阀
先导式5通电磁阀
- 型号
- 4GA4・4GB4
2025年03月31日销售中止
【停产产品】
代替产品:4GA4R・4GB4R系列
具备环保性、安全性、可靠性、易用性的高性能5通阀的大流量型产品。
【适用缸径:Φ100~140】
- 行业
- 组装
- 气源供给装置
- 精制水生产
- 调整
- 过滤
- 制袋(输液袋)
- 填充
- 杀菌(高压灭菌器)
- 包装
- 压片
- 培养
- 分装
- 灭菌装置
- 理化分析设备

- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 药品制造工艺
- 调整
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品