产品列表
产品列表
- 87件中
- 11~20件
- 汽车电子
- 检查
分别按“装配”、“操作”、“检查”、“安装”等工序,提出可提升安装在汽车上使用的各种电子控制元件等的生产效率的产品提案。备有许多可作为工序间的搬送和机器人周边设备使用的产品。此外,还备有与高精度地实现设备可视化有关的产品。
控制器
控制器
- 型号
- KCA
部分衍生系列销售中止
可对应从1轴到4轴的高功能控制器。
只需将单轴控制器用转换线连接到KCA,即可作为多轴控制器使用。
广泛适用于高节奏运行的装置和密封涂布装置等。
- 行业
- 组装
- 检查

滚柱凸轮单元
机械分度台 滚柱凸轮单元
- 型号
- ZRS
卡盘
三爪卡盘
- 型号
- CKW-HP1
薄型、轻量紧凑型的3爪卡盘已发展成为HP系列。在保持高夹持力和重复精度±0.01mm的同时,为移载工序的长期稳定运转做出贡献。
・Φ50新发售
・长行程型新发售
【缸径】φ16,φ20,φ25,φ32,φ4…
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

宽幅平行卡爪
宽幅平行卡爪
- 型号
- HMC-HP1
宽幅平行卡爪,总高度低,可对应各种工件的夹持。采用双活塞结构,实现紧凑且高夹持力。作为HP系列,追求高刚性和长寿命的进化型卡爪。
【缸径】
φ10x 2,φ16x 2,φ20x 2,φ25x 2,φ32x 2,φ40x 2
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

远程I/O
远程I/O
- 型号
- RT
NEW
【New】追加OPC UAI从站
【New】追加数字输入/输出压入端子台32点
【New】追加Web API从站(仅限日本、欧盟、美国销售)
数字输入输出、模拟输入输出、对应IO-Link主站的防水型远程I/O。最…
- 行业
- 夹紧
- 搬运
- 夹具关联
- 耐环境
- 组装
- 检查

滑块・活塞杆型
电动执行器 滑块型
- 型号
- EJSG
是在各种环境、工序中能放心使用的电动执行器。备有粉尘环境用、低发尘环境用、二次电池制造工序用、食品制造工序用的产品种类。此外,也可定制执行器以满足各种需求。采用外轨,实现了紧凑且高刚性的机型。通过减小执行器的尺寸,有助于节省装置空间。与多轴…
- 行业
- 组装
- 检查

带导杆型
电动执行器 带导杆型
- 型号
- GSTS
继承了气动元件高刚性的带导杆型电动执行器。
通过使用与气动元件相同的本体,实现了前所未有的高刚性。
控制器可与高性能ECG系列和多轴控制器ECMG系列连接。
多种接口,扩大选择的范围。
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

带导杆型
电动执行器 带导杆型
- 型号
- GSTL
继承了气动元件高刚性的带导杆型电动执行器。
通过使用与气动元件相同的本体,实现了前所未有的高刚性。
控制器可与高性能ECG系列和多轴控制器ECMG系列连接。
多种接口,扩大选择的范围。
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

挡块型
电动执行器 挡块型
- 型号
- GSTK
继承了气动元件的高刚性的挡块型电动执行器。
通过使用与气动元件相同的本体,实现了前所未有的高刚性。
控制器可与高性能ECG系列和多轴控制器ECMG系列连接。
多种接口,扩大选择的范围。
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

带导杆型
电动执行器 带导杆型
- 型号
- GSTG
继承了气动元件高刚性的带导杆型电动执行器。
通过使用与气动元件相同的本体,实现了前所未有的高刚性。
控制器可与高性能ECG系列和多轴控制器ECMG系列连接。
多种接口,扩大选择的范围。
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 汽车电子
- 检查
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品