产品列表

产品列表

87件中
1~10件
汽车电子
检查

分别按“装配”、“操作”、“检查”、“安装”等工序,提出可提升安装在汽车上使用的各种电子控制元件等的生产效率的产品提案。备有许多可作为工序间的搬送和机器人周边设备使用的产品。此外,还备有与高精度地实现设备可视化有关的产品。

先导式3・4・5通电磁阀

先导式5通电磁阀

型号
4SA0R・4SB0R・M4SA0R・M4SB0R

NEW

超小型5通电磁阀。
本公司超小型规格5通电磁阀4S系列,搭载节能型线圈。兼具紧凑设计与节能特性的4SR系列焕新升级。
【功耗:0.4W】
【适用缸径:~Φ25】

行业
  • 移载
  • 组装
  • 检查
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

3D CAD

CKD plus 仅限会员

无马达

二次电池制造工序用P4※系列 电动执行器 导向内置式活塞杆型

型号
EBR-L-P4

NEW

二次电池制造工序用P4※系列

【NEW】对应尺寸12(本体宽度:120㎜)
可安装各厂商马达进行控制的电动执行器无马达规格。
内置本体与导轨一体的外轨式导轨。提高耐径向性能,强于偏移的工件,降低了并联导轨的必要性。本体可进行上表面安装,因此安装简便性优异。<…

行业
  • 组装
  • 检查
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

无马达

食品制造工序用FP※系列 电动执行器 导向内置式活塞杆型

型号
EBR-L-FP1

NEW

食品制造工序用FP※系列

【NEW】对应尺寸12(本体宽度:120㎜)
可安装各厂商马达进行控制的电动执行器无马达规格。
内置本体与导轨一体的外轨式导轨。提高耐径向性能,强于偏移的工件,降低了并联导轨的必要性。本体可进行上表面安装,因此安装简便性优异。<…

行业
  • 组装
  • 检查

软件

图像处理AI工具

型号
Facilea AI(AES)

NEW

无代码带来了AI(学习功能)。任何人都可以使用AI如此简单。
学习功能包括分类和分类,这意味着完成学习后,只需一个模块即可与Facilea协作。

行业
  • 压入・冲压
  • 检查
  • 半自动设备
  • 组装
  • 定位
资料⁄下载

样本PDF

CKD plus 仅限会员

控制器

多轴控制器

型号
ECMG

NEW

【NEW】新增I/O单元
【NEW】PROFINET规格追加
可连接各种类型执行器,对应广泛用途。
最多可连接16轴的电动执行器用多轴控制器。
连接后,进一步发挥执行器的性能,大幅提高可搬送、速度性能。
通过多…

行业
  • 组装
  • 检查

带导杆型

控制器内置型电动执行器 带导杆型

型号
LRXG-STG

NEW

内置控制器的电动执行器。通过内置控制器,实现控制柜的小型化。动作模式备有电磁阀模式单电控型、简易3点模式、4点模式的3种模式,最多可实现4点定位。
执行器部位是使用与气动元件相同的本体,实现了以往电动执行器所不具备的高刚性。使用挡块用…

行业
  • 搬运
  • 检查
  • 组装

滑块・活塞杆型

控制器内置型电动执行器 滑块型

型号
LRXE-BS

NEW

内置控制器的电动执行器。
通过内置控制器,实现控制柜的小型化。
动作模式备有电磁阀模式单电控型、简易3点模式、4点模式的3种模式,最多可实现4点定位。
通过内置高输出控制器,可搬送重量、最快速度、加减速度均得到提高,有助于…

行业
  • 组装
  • 检查
  • 搬运

气动监控单元

气动监控单元【限定日本销售】

型号
CVU

NEW

可轻松监控设备所用压缩空气状态(流量/压力等)的单元产品。
与远程I/O RT系列配合使用时,可实现数据的一站式管理。

行业
  • 组装
  • 检查
  • 搬运
  • 气源供给装置
资料⁄下载

样本PDF

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

控制器

控制器

型号
ESC4

【NEW】手动功能提高了操作性

无需专用软件,可在现场完成各种设定。
并且3点输入信号,无需程序。
对应执行器是继承了气动元件的操作简便、高刚性的新型电动执行器。
产品种类丰富,扩大选择。

行业
  • 组装
  • 检查
资料⁄下载

样本PDF

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

通用型

直驱马达(ABSODEX)

型号
AX1R・AX2R・AX4R・AXD

无需另行设置轴承和支撑件等,只需直接承载负荷,即可精度地进行定位的旋转执行器。
因为可轻松制作分度单元的装置,所以减少了设计工时和组装工时,使得生产设备更加简洁化、效率化。

高精度型:AX1R系列
高速旋转型:AX…

行业
  • 组装
  • 检查
  • 半导体制造工序(后工序)