产品列表
产品列表
- 19件中
- 1~10件
- 车体组装
- 安全
在汽车车体组装工序中,分别按“夹紧”、“定位”、“搬送”、“耐环境”、“冷却水”、“保护气体”、“压入•冲压”、“半自动设备”和“安全”提出可进一步提高生产效率的元件提案。除了对应焊渣、强磁场的产品外,还备有高精度的产品。此外,还备有众多用于确保作业人员安全的机构,和省空间的小巧轻便的产品。
控制器
控制器
- 型号
- ECG
【设置工具】设置工具“S-Tools”可从ECG产品页面内的相关网页下载。
在现有的控制器ECR系列中,以得到好评的功能为基础,进一步实现了小型化。操作感保持不变,安装空间为以往的38%,节省了空间。扩充了网络,还对应了需求多…
- 行业
- 组装
- 检查
- 安全

防爆型3・5通电磁阀
本安防爆型先导式3・5通阀【取得认证地区:中国、韩国、台湾、国际】
- 型号
- 4GD※※0EX・4GE※※0EX
防爆性能:Ex ib ⅡC T4 Gb
认证号:
NEPSI GYJ19.1311X(NEPSI)
IECEx IBE 19.0008(IECEx)
CCC 2020322307000310 (CCC) ※202…
- 行业
- 半自动设备
- 安全
- 精制水生产
- 调整
- 过滤
- 填充
- 生化分析设备

防爆型3・5通电磁阀
本安防爆型先导式3・5通阀【取得认证地区:欧洲】
- 型号
- 4GD※※0EA・4GE※※0EA
防爆性能:Ⅱ 2G Ex ib ⅡC T4 Gb
认证号:IBExU 19ATEX1035(ATEX)
IECEx IBE 19.0008(IECEx)
ZONE1(一类场所)、ZONE2(二类场所)可使…
- 行业
- 安全
- 精制水生产
- 调整
- 过滤
- 填充
- 理化分析设备

防爆型3・5通电磁阀
本安防爆型先导式3・5通阀【取得认证地区:日本】【限定日本销售】
- 型号
- 4GD※※0EJ・4GE※※0EJ
防爆性能:Ex ib ⅡC T4 Gb
认证号:DEK19.0049(JPEx)
第一类危险源(一类场所)和第二类危险源(二类场所)可使用的本安防爆型电磁阀。防爆电磁阀对应4个尺寸的丰富的流量变化,包括最小阀宽度4mm。…
- 行业
- 半自动设备
- 安全
- 精制水生产
- 调整
- 过滤
- 填充
- 生化分析设备

残压排出阀
带阀芯位置检测功能 残压排出阀
- 型号
- SNS
固定式
机械助力臂
- 型号
- PAW
【NEW】添加机械锁定机构变量
浮动和沉陷发生在重量发生重大变化时,如交货和接收。这种机械锁在不安全或使用困难时有助于提高安全性和工作性。锁定机构位于气缸内,因此您可以以紧凑和智能的方式使用它。
PAW系列是符合欧洲安全规格C…
- 行业
- 夹紧
- 定位
- 搬运
- 半自动设备
- 安全
- 组装
- 移载
- 检查
- 气源供给装置
- 特殊用途、搬送

残压排出阀
残压排出阀
- 型号
- V※0※0-W
部分衍生系列销售中止
带制动・带锁定气缸
带制动器气缸
- 型号
- JSC3・JSC4
带制动・带锁定气缸
带阀气缸
- 型号
- ULKP・ULK
部分衍生系列销售中止
带制动・带锁定气缸
带阀气缸
- 型号
- JSK2・JSM2
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 车体组装
- 安全
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品