产品列表
产品列表
- 4件中
- 1~4件
- 车体组装
- 冷却水
在汽车车体组装工序中,分别按“夹紧”、“定位”、“搬送”、“耐环境”、“冷却水”、“保护气体”、“压入•冲压”、“半自动设备”和“安全”提出可进一步提高生产效率的元件提案。除了对应焊渣、强磁场的产品外,还备有高精度的产品。此外,还备有众多用于确保作业人员安全的机构,和省空间的小巧轻便的产品。
卡盘
带橡胶盖强力卡盘
- 型号
- CKLG2
三方爪卡盘的基本模型中增加了带橡胶盖。保持薄型、轻量紧凑、高夹持力的特征,并防止切屑和水滴的侵入,提高了耐环境性。
【缸径】Φ20~Φ100
【动作行程】5~23mm
【夹持力】28~780
- 行业
- 耐环境
- 冷却水
- 移载
- 检查
- 夹具关联
- 特殊用途、搬送

冷却液用元件
单向阀(喷嘴型)
- 型号
- CCN
通过在喷嘴前端安装单向阀,防止滴液,从而提高了下一道工序的可操作性,有助于缩短生产间隔时间。 OUT侧连接部增了喷嘴型,内螺纹和外螺纹。
增加了符合日本食品卫生法的蒸汽灭菌规格选项。
FP2:流路部、滑动部的润滑使用食品…
- 行业
- 冷却水

专用流体用电磁阀
水用小型先导式电磁阀
- 型号
- FWD
流量传感器・控制器
静电容式电磁流量传感器
- 型号
- WFC
- first
- prev
- 1
- next
- last
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 车体组装
- 冷却水
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品