产品列表
产品列表
- 14件中
- 11~14件
- 车体组装
- 夹紧
在汽车车体组装工序中,分别按“夹紧”、“定位”、“搬送”、“耐环境”、“冷却水”、“保护气体”、“压入•冲压”、“半自动设备”和“安全”提出可进一步提高生产效率的元件提案。除了对应焊渣、强磁场的产品外,还备有高精度的产品。此外,还备有众多用于确保作业人员安全的机构,和省空间的小巧轻便的产品。
先导式3・4・5通电磁阀
高耐久性元件HP系列 先导式3・5通阀插装式模块集成
- 型号
- TVG-HP1
高耐久性元件HP系列
先导式3・4・5通电磁阀
先导式3・5通阀插装式模块集成
- 型号
- TVG-P4
二次电池制造工序用P4※系列
是追求碳中和·高可靠性·易于使用的插装阀。耐久次数1.2亿次。即使长期使用也能实现空气泄漏极少。最大限度地减少设备不运行时的空气泄漏,有助于减少二氧化碳的排放。阀宽10mm、16mm的2种类型可供选择。
追加带进气截止阀隔板、带φ10…
- 行业
- 夹紧
- 搬运
- 夹具关联
- 耐环境
- 组装

- 资料⁄下载
样本PDF
CKD plus 仅限会员
夹紧气缸
旋转夹紧气缸
- 型号
- RCS
2021年02月28日销售中止
固定式
强力机械臂
- 型号
- PFB2
2020年09月30日销售中止
【停产产品】
代替产品:PAW系列
以“一切为了作业人员”为理念,有助于减轻作业负担和确保安全的“人类助手型产品”。可从下方进入的新式助力装置,采用多轴规格,可实现紧凑的折叠收纳。可根据用途及场所,选择最多3轴的自由组合…
- 行业
- 夹紧
- 定位
- 搬运
- 半自动设备
- 安全
- 组装
- 移载
- 检查
- 安装
- 气源供给装置
- 特殊用途、搬送

- 资料⁄下载
样本PDF
CKD plus 仅限会员
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 车体组装
- 夹紧
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品