产品列表
产品列表
- 9件中
- 1~9件
真空泵系统
真空切换单元(20mm宽)
- 型号
- VSJP・VSJPM
真空泵系统
真空切换单元(10.3mm宽)
- 型号
- VSNP・VSNPM
真空泵系统
真空切换单元(10.5mm宽)
- 型号
- VSXP・VSXPM
10.5mm宽的紧凑本体,多连使用时也可紧凑安装的真空切换单元。
【真空阀有效截面积】
2通阀规格:3.5, 4.5 (㎟)
3通阀规格:3.0, 3.6 (㎟)
- 行业

真空泵系统
真空切换单元(31.5mm宽)
- 型号
- VSQP
真空泵系统
真空切换单元(11mm宽)
- 型号
- VSZPM
小型、轻量并大幅缩短了真空破坏时间的真空切换单元。
可省配线的集成真空切换单元。
阀功耗为0.55W,也可选择自保持型,适用于节能。
【真空阀有效截面积】4.5(㎟)
- 行业
- 夹具关联

真空泵系统
食品制造工序用FP※系列 真空切换单元(10.5mm宽)
- 型号
- VSXP-FP1
NEW
食品制造工序用FP※系列
10.5mm宽的紧凑本体,多连使用时也可紧凑安装的真空切换单元。
【真空阀有效截面积】
2通阀规格:3.5, 4.5 (㎟)
3通阀规格:3.0, 3.6 (㎟)
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF…
- 行业

真空泵系统
二次电池制造工序用P4※系列 真空切换单元(31.5mm宽)
- 型号
- VSQP-P4
NEW
二次电池制造工序用P4※系列
最适用于进行大流量真空控制的真空切换单元。
【真空阀有效截面积】 : 16.5 (㎟)
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业

真空泵系统
二次电池制造工序用P4※系列 真空切换单元(20mm宽)
- 型号
- VSJP-P4・VSJPM-P4
NEW
二次电池制造工序用P4※系列
带破坏空气流量&溢流压力调整针阀的真空切换单元。
集成了所有功能的标准型。
【真空阀有效截面积】3.5, 5 (㎟)
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业

真空泵系统
二次电池制造工序用P4※系列 真空切换单元(10.5mm宽)
- 型号
- VSXP-P4・VSXPM-P4
NEW
二次电池制造工序用P4※系列
10.5mm宽的紧凑本体,多连使用时也可紧凑安装的真空切换单元。
【真空阀有效截面积】
2通阀规格:3.5, 4.5 (㎟)
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业

- first
- prev
- 1
- next
- last
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 真空系统元件
- 真空泵系统
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品