产品列表

产品列表

54件中
21~30件

过滤器

中型主管路不锈钢过滤器(无油用)

型号
AF4000

采用与清洁的环境相称的不锈钢外壳的高性能主管路过滤器。
可轻松更换滤芯,并可按时间管理更换周期。
【适用空压机】22kW~95kW

行业

过滤器

食品制造工序用FP※系列 中型主管路不锈钢过滤器(无油用)

型号
AF4000-FP1

食品制造工序用FP※系列

采用与清洁的环境相称的不锈钢外壳的高性能主管路过滤器。
可轻松更换滤芯,并可按时间管理更换周期。
【适用空压机】22kW~95kW
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。

行业
资料⁄下载

电子样本

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

CKD plus 仅限会员

过滤器

食品制造工序用FP※系列 抗菌・除菌过滤器

型号
SFC-FP2・SFS-FP2

食品制造工序用FP※系列

【NEW】追加大流量选择项

最适用于对食品直接吹气的回路。提供除菌后的清洁空气。
并且增加了消除清洁空气(煤气)臭味的除臭过滤器。提供更安全的清洁空气(煤气)。
FP2:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF…

行业

过滤器

食品制造工序用FP※系列 高性能精密过滤器

型号
MX※000-W-FP1

食品制造工序用FP※系列

二次侧油份浓度0.001mg/㎥,最适用于光学式定位装置及激光加工机等光学装置。
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。

行业
资料⁄下载

电子样本

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

过滤器

食品制造工序用FP※系列 精密过滤器

型号
M※000-W-FP1

食品制造工序用FP※系列

有效去除气动回路的油份和油雾。
选择项中,可选择通知滤芯交换时机的压差开关。

FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。

行业
资料⁄下载

电子样本

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

过滤器

食品制造工序用FP※系列 空气过滤器

型号
F※000-W-FP1

食品制造工序用FP※系列

除尘用5μm滤芯和除焦油用0.3μm的滤芯系列化。
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。

行业
资料⁄下载

电子样本

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

过滤器

二次电池制造工序用P4※系列 管路直接型过滤器

型号
FSL-P4

NEW

二次电池制造工序用P4※系列

小型、轻量、省空间的管路直接型过滤器。

P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

过滤器

二次电池制造工序用P4※系列 洁净排气过滤器

型号
FAC

二次电池制造工序用P4※系列

可实现洁净室内的直接排气。采用中空丝膜结构,能以较高的精度对空压回路内使用的排出空气进行净化的划时代过滤器•洁净排气过滤器。

标准:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

过滤器

二次电池制造工序用P4※系列 中型主管路过滤器

型号
AF2-P4

二次电池制造工序用P4※系列

追求节能,低压损,长寿命的主管路过滤器。
通过采用360度高可视性指示器,掌握维护时期的同时,也对减少滤芯的更换工时做出贡献。
【适用空压机】15kW~120kW

P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌…

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

过滤器

二次电池制造工序用P4※系列 大型主管路过滤器(无油用)

型号
AF5000-P4

二次电池制造工序用P4※系列

采用不锈钢容器,无须担心生锈,提供洁净的空气。配备节能滤芯,可远程管理。
【适用空压机】95kW~1450kW

P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员