产品列表
产品列表
- 14件中
- 1~10件
过滤减压阀
室外用WP系列 过滤减压阀
- 型号
- WW※000-W
室外用WP系列
【NEW】室外规格过滤器·减压阀追加了WW3000系列。另外,在室外用过滤器·减压阀所有机种中强化了温度规格。
确保在室外使用的耐久性。
外罩,压力表插块的金属化,采用强化玻璃。
机能零件使用高耐腐蚀性零件。
- 行业

过滤减压阀
过滤减压阀 室外系列
- 型号
- WW※000-W
【NEW】室外规格过滤器·减压阀追加了WW3000系列。另外,在室外用过滤器·减压阀所有机种中强化了温度规格。
确保在室外使用的耐久性。
外罩,压力表插块的金属化,采用强化玻璃。
机能零件使用高耐腐蚀性零件。
- 行业

过滤减压阀
过滤减压阀
- 型号
- W※※00
过滤减压阀
过滤减压阀 阻燃型
- 型号
- W※※00-G4
过滤减压阀
小型过滤减压阀
- 型号
- WB500
过滤减压阀
小型过滤减压阀单元
- 型号
- B7019
过滤减压阀
食品制造工序用FP※系列 过滤减压阀
- 型号
- W※※00-W-FP1
食品制造工序用FP※系列
F.R.L组合
二次电池制造工序用P4※系列 支撑件・连接件组件
- 型号
- B※10・B※20・B※30・C※000-J※00
二次电池制造工序用P4※系列
过滤减压阀
二次电池制造工序用P4※系列 过滤减压阀
- 型号
- W※※00-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
过滤器和减压阀一体化,除杂质用5μm和除油用0.3μm的滤芯系列化。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解镀镍。
- 行业

过滤减压阀
室外用W系列配管适配器
- 型号
- AW※00-W
室外用WP系列
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 调质、调压元件
- 过滤减压阀
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品