产品列表

产品列表

25件中
21~25件

孵化产品【特殊规格产品】

比例电磁阀【特殊规格产品】

型号
A2-6500

与操作电流值成正比,通过无阶段控制气体流量,可以进行“多阶段流体控制”和“适量控制”。
在人工呼吸器等的空气和氧气的比例控制中起到作用。

行业
  • 氧气浓缩器
  • 牙科医疗设备
  • 呼吸器/麻醉器
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

技术资料

CKD plus 仅限会员

生命科学元件

食品制造工序用FP※系列 高耐腐蚀用直动式2通电磁阀

型号
HB-FP2

食品制造工序用FP※系列

高耐腐蚀不锈钢阀体。适用于纯水。静谧性出色。业绩丰富的电磁阀。
FP2:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)、流路部使用了符合食品卫生法的材质(树脂·橡胶)。

行业
资料⁄下载

电子样本

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

CKD plus 仅限会员

生命科学元件

食品制造工序用FP※系列 无金属2通电磁阀

型号
MYB3-FP2

食品制造工序用FP※系列

无金属2通阀。产品种类丰富。
密封件材质为氟橡胶。
FP2:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)、流路部使用了符合食品卫生法的材质(树脂·橡胶)。

行业
资料⁄下载

电子样本

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

CKD plus 仅限会员

直动式3通电磁阀

二次电池制造工序用P4※系列 SELEX阀

型号
3PA/B・M3PA/B

二次电池制造工序用P4※系列

是适用于使用压力0.7MPa至低真空的直动式兼加压式3通阀。有助于构建低压、真空用途的系统。
【适用缸径:Φ16〜Φ40】

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

生命科学元件

无金属小型2・3通电磁阀

型号
MR10

2023年09月29日销售中止

【停产产品】
代替产品:MR10R系列

宽度为10mm的小型化学液体用2・3通阀。膜片型。适用于纯水、生理盐水、试剂、清洗剂、废液。

行业
  • 培养
  • 分装
  • 生化分析设备
  • 透析监视装置
  • 牙科医疗设备
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

3D CAD

CKD plus 仅限会员