产品列表
产品列表
- 8件中
- 1~8件
冷却液用元件
食品制造工序用FP※系列 单向阀(喷嘴型)
- 型号
- CCN-FP2
食品制造工序用FP※系列
通过在喷嘴前端安装单向阀,防止滴液,从而提高了下一道工序的可操作性,有助于缩短生产间隔时间。 OUT侧连接部增了喷嘴型,内螺纹和外螺纹。
增加了符合日本食品卫生法的蒸汽灭菌规格选项。
- 行业

冷却液用元件
单向阀(喷嘴型)
- 型号
- CCN
通过在喷嘴前端安装单向阀,防止滴液,从而提高了下一道工序的可操作性,有助于缩短生产间隔时间。 OUT侧连接部增了喷嘴型,内螺纹和外螺纹。
增加了符合日本食品卫生法的蒸汽灭菌规格选项。
FP2:流路部、滑动部的润滑使用食品…
- 行业
- 冷却水

冷却液用元件
气控式2通阀(冷却液阀)
- 型号
- CVE2・CVSE2・GCVE2・GCVSE2
专用于机床的冷却液控制,耐异物性强的气控阀。备有多种配管口径和压力规格(最高7.0MPa),以电磁阀搭载型、集成型等丰富的类型实现冷却液控制的优化。
- 行业
- 冷却液控制

冷却液用元件
中・高压用气控式3通阀(冷却液阀)
- 型号
- CVE3・CVSE3
冷却液用元件
低压用3通阀(冷却液阀)
- 型号
- CV3E・CVS3E
冷却液用元件
单向阀(液体用)
- 型号
- CCH
冷却液用元件
冷却液用压力开关
- 型号
- CPE・CPD
冷却液用元件
气控式2・3通阀(冷却液阀)
- 型号
- CV・CVS
2009年02月28日销售中止
- first
- prev
- 1
- next
- last
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 流体控制元件
- 冷却液用元件
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品