产品列表
产品列表
- 12件中
- 1~10件
气控阀(气缸阀)
小型气控式2通阀
- 型号
- NAB・GNAB
气控阀(气缸阀)
气控型2通阀(气缸阀)
- 型号
- SAB・SVB
气控阀(气缸阀)
隔膜式气缸阀
- 型号
- NAD・GNAD
气控阀(气缸阀)
隔膜式气缸阀
- 型号
- LAD
气控阀(气缸阀)
食品制造工序用FP※系列 隔膜式气缸阀
- 型号
- LAD-FP2
食品制造工序用FP※系列
适用于配管口径Rc3/8~1、流路部和驱动部隔离的洁净型气控阀。可选择阀体、膜片材质,适用于多种流体。
FP2:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)、流路部使用了符合食品卫生法的材质(树脂·橡胶)。
- 行业

气控阀(气缸阀)
食品制造工序用FP※系列 隔膜式气缸阀
- 型号
- NAD-FP2・GNAD-FP2
食品制造工序用FP※系列
是流路部和滑动部完全隔离的洁净型小型气控阀。
支持集成阀,节省装置、系统的空间。
FP2:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)、流路部使用了符合食品卫生法的材质(树脂·橡胶)。
- 行业

气控阀(气缸阀)
食品制造工序用FP※系列 气控型2通阀(气缸阀)
- 型号
- SAB-FP1
食品制造工序用FP※系列
气缸驱动方式的气控阀,适用于配管口径Rc1/4~80法兰,规格尺寸丰富齐全。适用于水、空气、蒸汽、低真空,还备有搭载电磁阀的产品。
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。
- 行业

气控阀(气缸阀)
二次电池制造工序用P4※系列 小型气控式2通阀
- 型号
- NAB-P4・GNAB-P4
二次电池制造工序用P4※系列
气控阀(气缸阀)
二次电池制造工序用P4※系列 隔膜式气缸阀
- 型号
- LAD-P4
二次电池制造工序用P4※系列
适用于配管口径Rc3/8~1、流路部和驱动部隔离的洁净型气控阀。可选择阀体、膜片材质,适用于多种流体。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业

气控阀(气缸阀)
二次电池制造工序用P4※系列 隔膜式气缸阀
- 型号
- NAD-P4・GNAD-P4
二次电池制造工序用P4※系列
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 流体控制元件
- 气控阀(气缸阀)
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品