产品列表

产品列表

14件中
1~10件

专用流体用电磁阀

压缩空气用薄型先导式 2通电磁阀

型号
SP

采用CKD独自开发的“旋转流路构造(已获得专利)”,虽为薄型,却能以低压流动大流量的阀。
在节能、小型化进程中也可以确保流量。另外,小型化发展的医疗市场中,在便携式装置方面拥有良好成绩,并且在医疗市场以外的用途也会扩大。

行业
  • 氧气浓缩器
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

专用流体用电磁阀

水用先导突跳式2通电磁阀

型号
PKW

水用先导突跳式电磁阀。差压0时也可动作,备有Rc1/2~50法兰规格。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

3D CAD

CKD plus 仅限会员

专用流体用电磁阀

空气用先导突跳式2通电磁阀

型号
PKA

压缩空气用先导突跳式电磁阀。差压0时也可动作,备有Rc1/2~50法兰规格。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

3D CAD

CKD plus 仅限会员

专用流体用电磁阀

温水用直动式2通电磁阀(专用阀)

型号
FHB

温水用直动式电磁阀。使用耐热性线圈,可用于90℃以下的温水。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

专用流体用电磁阀

压缩空气用先导式2通电磁阀

型号
EXA・GEXA

压缩空气控制用小型先导式电磁阀。最适用于吹气用途,有助于提高装置、系统的环保性能。

行业
  • 牙科医疗设备
  • 检查
  • 夹具关联
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

专用流体用电磁阀

水用小型先导式电磁阀

型号
FWD

水用小型先导式电磁阀。小型、轻量、低功耗,有助于提高装置、系统的环保性能。

行业
  • 理化分析设备
  • 冷却水
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

专用流体用电磁阀

食品制造工序用FP※系列 压缩空气用先导式2通电磁阀

型号
EXA-FP2

食品制造工序用FP※系列

压缩空气控制用小型先导式电磁阀。最适用于吹气用途,有助于提高装置、系统的环保性能。
FP2:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)、流路部使用了符合食品卫生法的材质(树脂·橡胶)。

行业
资料⁄下载

电子样本

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

专用流体用电磁阀

食品制造工序用FP※系列 水用小型先导式电磁阀

型号
FWD-FP2

食品制造工序用FP※系列

水用小型先导式电磁阀。小型、轻量、低功耗,有助于提高装置、系统的环保性能。
FP2:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)、流路部使用了符合食品卫生法的材质(树脂·橡胶)。

行业
资料⁄下载

电子样本

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

CKD plus 仅限会员

专用流体用电磁阀

二次电池制造工序用P4※系列 压缩空气用先导式2通电磁阀

型号
EXA

二次电池制造工序用P4※系列

压缩空气控制用小型先导式电磁阀。最适用于吹气用途,有助于提高装置、系统的环保性能。

标准:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

专用流体用电磁阀

减低水锤型电磁阀

型号
WHL11

2020年02月28日销售中止

【停产产品】
代替产品:水用小型先导式电磁阀FWD系列・自动洒水用电磁阀RSV系列

行业