产品列表
产品列表
- 145件中
- 101~110件
减压阀
净化减压阀
- 型号
- 2619
减压阀
小型减压阀
- 型号
- B2019
集尘用元件
高功能压缩空气用直动式2通电磁阀
- 型号
- PJ
2020年09月30日销售中止
专用流体用电磁阀
减低水锤型电磁阀
- 型号
- WHL11
2020年02月28日销售中止
冷却液用元件
气控式2・3通阀(冷却液阀)
- 型号
- CV・CVS
2009年02月28日销售中止
多种流体用电磁阀
食品制造工序用FP※系列 直动式2•3通电磁阀
- 型号
- USB-FP2・USG-FP2
食品制造工序用FP※系列
支持多种流体,最适用于装置搭载的小型直动式电磁阀。还备有树脂阀体、接头一体型,适用于各种用途。
FP2:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)、流路部使用了符合食品卫生法的材质(树脂·橡胶)。
- 行业

多种流体用电磁阀
食品制造工序用FP※系列 直动式2・3通电磁阀(多用途流体阀)
- 型号
- AB-FP2・AG-FP2
食品制造工序用FP※系列
支持多种流体的直动式电磁阀。对应材质、节流孔径、线圈选择项丰富,适用于各种用途。
FP2:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)、流路部使用了符合食品卫生法的材质(树脂·橡胶)。
- 行业

多种流体用电磁阀
食品制造工序用FP※系列 先导突跳式2通电磁阀(多用途流体阀)
- 型号
- APK21-FP1
食品制造工序用FP※系列
干燥空气用电磁阀
食品制造工序用FP※系列 干燥空气用先导突跳式2通电磁阀(多用途流体阀)
- 型号
- ADK11-Z-FP2
食品制造工序用FP※系列
适用于从大气压露点−60℃的干燥空气至氮气等惰性气体的高耐久膜片型电磁阀。
FP2:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)、流路部使用了符合食品卫生法的材质(树脂·橡胶)。
- 行业

专用流体用电磁阀
食品制造工序用FP※系列 水用小型先导式电磁阀
- 型号
- FWD-FP2
食品制造工序用FP※系列
水用小型先导式电磁阀。小型、轻量、低功耗,有助于提高装置、系统的环保性能。
FP2:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)、流路部使用了符合食品卫生法的材质(树脂·橡胶)。
- 行业

- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 流体控制元件
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品