产品列表
产品列表
- 14件中
- 11~14件
先导式3通阀
二次电池制造工序用P4※系列 先导式3通阀
- 型号
- 3GA/BR-P4
二次电池制造工序用P4※系列
先导式3通阀
二次电池制造工序用P4※系列 先导式电磁阀·外部先导式气动截止阀
- 型号
- NP※R・NAP・NVP※R-P4
二次电池制造工序用P4※系列
先导式3通阀
二次电池制造工序用P4※系列 带阀芯位置检测功能的3通电磁阀
- 型号
- SNP-P4
二次电池制造工序用P4※系列
也可作为空压系统的电磁式残压排出阀使用。通过限位开关检测主阀滑柱位置,可输出阀开闭状态信号。通过连接2连模块,可构建双重遮闭。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业

先导式3通阀
二次电池制造工序用P4※系列 先导式电磁阀·外部先导式气动截止阀
- 型号
- NP-P4・NAP-P4・NVP-P4
二次电池制造工序用P4※系列
采用高密封性截止阀结构的大流量3通阀。适用于驱动φ400以下气缸的内部先导式NP系列。正压及负压(真空)可通用的外部先导式NAP、NVP系列。按用途分为2种。
【适用缸径:Φ6~Φ400】
P4:已在流路部和滑动部的构成…
- 行业

- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 方向控制阀
- 先导式3通阀
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品