产品列表
产品列表
- 14件中
- 1~10件
先导式3通阀
先导式3通阀
- 型号
- 3KA1
先导式3通阀
先导式3通阀
- 型号
- 3GD/ER
先导式3通阀
先导式3通阀
- 型号
- 3GA/BR
先导式3通阀
先导式电磁阀·外部先导式气动截止阀
- 型号
- NP※R・NAP・NVP※R
采用高密封性截止阀结构的大流量3通阀。适用于驱动φ400以下气缸的内部先导式NP※R系列。正压及负压(真空)可通用的外部先导式NP、NVP系列。按用途分为2种。
与传统型号(NAP和NVP※R系列)相比,功耗降低高达78%,有助于节能…
- 行业

残压排出阀
带阀芯位置检测功能 残压排出阀
- 型号
- SNS
先导式3通阀
先导式电磁阀·外部先导式气动截止阀
- 型号
- NP・NVP
采用高密封性截止阀结构的大流量3通阀。适用于驱动φ400以下气缸的内部先导式NP系列。正压及负压(真空)可通用的外部先导式NVP系列。按用途分为2种。
【适用缸径:Φ6~Φ400】
- 行业

残压排出阀
带阀芯位置检测功能的3通电磁阀
- 型号
- SNP
先导式3通阀
食品制造工序用FP※系列 先导式3通阀
- 型号
- 3GA/BR-FP1
食品制造工序用FP※系列
先导式3通阀
食品制造工序用FP※系列 外部先导式电磁阀
- 型号
- NAP-FP1
食品制造工序用FP※系列
采用高密封性截止阀结构的大流量3通阀。正压及负压(真空)可通用的外部先导式电磁阀系列。
【适用缸径:Φ6~Φ400】
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。
- 行业

先导式3通阀
二次电池制造工序用P4※系列 先导式3通阀
- 型号
- 3GD/ER-P4
二次电池制造工序用P4※系列
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 方向控制阀
- 先导式3通阀
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品