产品列表
产品列表
- 9件中
- 1~9件
支点卡爪
薄型广角卡爪
- 型号
- HMD
可广角180°开闭的薄型卡爪。薄型节省空间,可实现灵活的生产线构成。
新推出了Φ12、Φ20
【缸径】Φ12~Φ25
【开闭角度】-4°~184°
【夹持力】16~120N
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

支点卡爪
滑动变距卡爪(迷你支点卡爪)
- 型号
- FH500
支点卡爪
支点卡爪
- 型号
- HBL
支点卡爪
广角卡爪
- 型号
- HDL
支点卡爪
大夹持力广角卡爪
- 型号
- HJD
支点卡爪
肘节卡爪
- 型号
- HJL
支点卡爪
小爪
- 型号
- Small jaw
支点卡爪
食品制造工序用FP※系列 滑动变距卡爪(迷你支点卡爪)
- 型号
- FH500-FP1
食品制造工序用FP※系列
支点卡爪
二次电池制造工序用P4※系列 薄型广角卡爪
- 型号
- HMD-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
可广角180°开闭的薄型卡爪。
【开闭角度】 -4°~184°
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解镀镍。
- 行业

- first
- prev
- 1
- next
- last
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 卡爪、卡盘
- 支点卡爪
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品