产品列表

产品列表

3件中
1~3件

TECHMAN ROBOT认证夹爪

TECHMAN ROBOT认证夹爪 三爪型

型号
RCKL-TM

最适合用于圆柱,圆形工件的三爪型。
行程:10mm
固定力:125N
重量:1.1kg

TECHMAN ROBOT 认证夹爪是面向TECHMAN ROBOT公司的协作机器人定制的空压式夹爪。通过使用通用的法兰…

行业
  • 组装
  • 移载
  • 检查

TECHMAN ROBOT认证夹爪

TECHMAN ROBOT认证夹爪 长行程型

型号
RHLF-TM

降低了高度,薄形形状,长行程。

行程:32mm
固定力:85N
重量:1.0Kg

TECHMAN ROBOTS 认证夹爪是面向TECHMAN ROBOT公司的协作机器人定制的空压式夹爪。通过使用通用的…

行业
  • 组装
  • 移载
  • 检查

TECHMAN ROBOT认证夹爪

TECHMAN ROBOT 认证夹爪 紧凑型

型号
RLSH-TM

不会对机器人轨道造成妨碍的紧凑型。

行程:18mm
固定力:42N
重量:0.8kg
TECHMAN ROBOT 认证夹爪是面向TECHMAN ROBOT公司的协作机器人定制的空压式夹爪。通过使用通用的法兰可…

行业
  • 组装
  • 移载
  • 检查
  • first
  • 1
  • last