产品列表
产品列表
- 223件中
- 11~20件
普通型气缸
高耐久性元件HP系列 圆形紧凑气缸
- 型号
- SCM-HP1
高耐久性元件HP系列
NEW:增加了二次电池制造工序用(P4※-HP1)
内径尺寸丰富(Φ20〜Φ40)的圆形气缸。 外观非常精巧,全长短而紧凑的设计。
HP1:长寿命气缸。根据滑动部的优化实现了长寿命和稳定运行。
- 行业

普通型气缸
高耐久性元件HP系列 紧固型气缸
- 型号
- CMK2-HP1
高耐久性元件HP系列
NEW:增加了二次电池制造工序用(P4※-HP1)
气缸管使用不锈钢材料的中口径(Φ20~Φ25)圆形通用气缸。
HP1:长寿命气缸。根据滑动部的优化实现了长寿命和稳定运行。
- 行业

普通型气缸
高耐久性元件HP系列 笔形气缸
- 型号
- SCPD3-HP1
高耐久性元件HP系列
NEW:增加了二次电池制造工序用(P4※-HP1)
是超小型,最轻的小口径(Φ6~Φ16)圆形通用气缸。
HP1:长寿命气缸。根据滑动部的优化实现了长寿命和稳定运行。
- 行业

带导杆气缸
高耐久性元件HP系列 (耐环境) 带导杆气缸
- 型号
- STG-G-HP1
高耐久性元件HP系列
NEW:增加了食品制造工序专用(FP1-G-HP1)。
实现了轻量化与省资源化。另外,在改进导杆轴承部的同时,也变更了金属轴承材质与轴承结构,提高了耐横向负荷性能,也实现了稳定的动作。
G-HP1:耐环境气缸。装备了强力…
- 行业

省空间型气缸
高耐久性元件HP系列 (耐环境) 紧凑型气缸
- 型号
- SSD2-G-HP1
高耐久性元件HP系列
NEW:增加了食品制造工序专用(FP1-G-HP1)。
这是大幅度控制全长的紧凑气缸 。因为节省空间,所有装置都可以使用。
G-HP1:耐环境气缸。装备了强力刮板和润滑纤维,大幅度提高了在粉尘环境下的耐久性。
- 行业

普通型气缸
高耐久性元件HP系列 (耐环境) 拉杆型气缸
- 型号
- SCG-G-HP1
高耐久性元件HP系列
NEW:增加了食品制造工序专用(FP1-G-HP1)。
内径尺寸丰富(Φ32〜Φ100)的拉杆型气缸。
G-HP1:耐环境气缸。装备了强力刮板和润滑纤维,大幅度提高了在粉尘环境下的耐久性。
- 行业

普通型气缸
高耐久性元件HP系列 (耐环境) 圆形紧凑气缸
- 型号
- SCM-G-HP1
高耐久性元件HP系列
NEW:增加了食品制造工序专用(FP1-G-HP1)。
内径尺寸丰富(Φ20〜Φ100)的圆形气缸。 外观非常精巧,全长短而紧凑的设计。
G-HP1:耐环境气缸。装备了强力刮板和润滑纤维,大幅度提高了在粉尘环境下的耐久性…
- 行业

普通型气缸
高耐久性元件HP系列 (耐环境) 紧固型气缸
- 型号
- CMK2-G-HP1
高耐久性元件HP系列
NEW:增加了食品制造工序专用(FP1-G-HP1)。
气缸管使用不锈钢材料的中口径(Φ20~Φ40)圆形通用气缸。
G-HP1:耐环境气缸。装备了强力刮板和润滑纤维,大幅度提高了在粉尘环境下的耐久性。
- 行业

普通型气缸
高耐久性元件 HP系列(耐环境) 笔形气缸
- 型号
- SCPD3-G-HP1
高耐久性元件HP系列
NEW:增加了食品制造工序专用(FP1-G-HP1)。
普通气缸中最小口径(φ6〜φ16)、超小型、最轻量的系列。采用小型标准开关“T系列”,有助于节省空间。 …
- 行业

带导杆气缸
食品制造工序用FP※系列 带导杆气缸
- 型号
- STG-M-FP1・STG-B-FP1
食品制造工序用FP※系列
NEW:增加了滚动轴承方式(STG-B-FP1)。
实现了轻量化与省资源化。另外,在改进导杆轴承部的同时,也变更了金属轴承材质与轴承结构,提高了耐横向负荷性能,也实现了稳定的动作。
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(…
- 行业

- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 空压气缸
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品