产品详情
增压器
储气罐
- 型号
- AT2
NEW
是可直接连接到空气增压器ABP2-HP1系列上使用的储气罐,可紧凑安装。
- 行业
【紧凑】
可直接连接到空气增压器ABP2-HP1上使用。可紧凑安装。
【5L,10L】
备有内部容积5L、10L的2种尺寸。
型号 | 名称 | 内部容积(L) | 配管口径(Rc) | 备注 |
---|---|---|---|---|
AT2-05S | 储气罐 | 5 | 3/8 | |
AT2-10S | 储气罐 | 10 | 3/8 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 调质、调压元件
- 增压器
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品