产品详情
卫生系统
截止型膜片阀【限定日本销售】
- 型号
- SPD
追求卫生性与易用性的膜片阀。
通过将半导体制造工艺中培育的技术应用于药品和食品,实现高清洁度,耐久性和可维护性。最适合药品和食品的制造工序。
- 行业
- 精制水生产
- 调整
- 过滤
- 填充
- 培养
- 分装
![](../../src/product_img/product_img_16294_PEU1_large.jpg)
【轻量、紧凑】
采用简单的截止型结构,与以往的耐磨型膜片阀相比,进一步实现了轻量、紧凑化。
有助于装置的省空间、节能化。
![](../../src/features_img/features_img_16457_zPKN_fg.jpg)
【高耐久性】
应用要求高洁净度和耐久性的半导体行业的液体控制技术。
比以往的耐磨型膜片阀大幅提高膜片的耐久性,实现长期稳定动作。
![](../../src/features_img/features_img_16459_iKWL_fg.jpg)
【维护性】
可更换膜片。
更换方便,缩短维护时间。
![](../../src/features_img/features_img_16461_Fg1D_fg.jpg)
型号 | 名称 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|
SPD | 气控式 截止型膜片阀【限定日本销售】 | ISO套圈 接头8A、15A |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 药品制造工艺
- 分装
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品