产品详情
防爆型3・5通电磁阀
本安防爆型先导式3・5通阀【取得认证地区:中国、韩国、台湾、国际】
- 型号
- 4GD※※0EX・4GE※※0EX
NEW
防爆性能:Ex ib ⅡC T4 Gb
认证号:
NEPSI GYJ19.1311X(NEPSI)
IECEx IBE 19.0008(IECEx)
CCC 2020322307000310 (CCC) ※2020年10月追加
20-KA4B0-0766(KCs)※2021年1月追加
TD040272(TS)※2021年7月追加
第一类危险源(一类场所)和第二类危险源(二类场所)可使用的本安防爆型电磁阀。防爆电磁阀对应4个尺寸的丰富的流量变化,包括最小阀宽度10mm。
适用于控制化学药品以及药液的医药品以及二次电池制造装置。有助于节省气控阀操作用电磁阀的空间。
【适合气缸缸径:~Φ160】
- 行业
- 半自动设备
- 安全
- 精制水生产
- 调整
- 过滤
- 填充
- 生化分析设备
【NEPSI、IECEx认证产品】
防爆性能:Ex ib ⅡC T4 Gb
认证号:
NEPSI GYJ19.1311X(NEPSI)
IECEx IBE 19.0008(IECEx)
CCC 2020322307000310 ※2020年10月追加
20-KA4B0-0766(KCs)※2021年1月追加
TD040272(TS)※2021年7月追加
也可使用于氢气,乙炔和城市燃气环境中。
【省空间、轻量】
实现防爆最小规格阀宽10mm。
单体之外,还对应集成阀,最适合狭窄防爆区域的使用。
【广泛的产品系列阵容】
阀宽10mm,16mm,20mm,24mm的4个尺寸。
对应丰富的流量范围。
【高耐久5000万次以上】
由于密封性能的最优化,滑动密封圈的特殊表面处理,实现耐久次数5000万次以上。防止骤停,有助于设备的稳定运行。
【保护等级IP67】
根据采用M8插头,实现IP67。
输出电缆可选择直型或L型。
型号 | 名称 | 配管口位置 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
3GD※※0EX | 3通单体阀 | 直接配管 | 快插接头Φ1.8,Φ4, Φ6, Φ8, Φ10,Φ12, M5, Rc1/8, 1/4,3/8 | |
4GD※※0EX | 5通单体阀 | 直接配管 | 快插接头Φ1.8,Φ4, Φ6, Φ8, Φ10,Φ12, M5, Rc1/8, 1/4,3/8 | |
3GE※※0EX | 3通单体阀 | 基础配管 | Rc1/8, 1/4,3/8,1/2 | |
4GE※※0EX | 5通单体阀 | 基础配管 | Rc1/8, 1/4,3/8,1/2 | |
M3/M4GD※※0EX | 个别配线集成阀 | 直接配管 | 快插接头Φ1.8,Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4,3/8 | |
M3/4GE※※0EX | 个别配线集成阀 | 基础配管 | 快插接头Φ1.8,Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4,3/8,1/2 | |
D5048S | 防爆隔热层(本安防爆结构) | |||
Z728 | 滤镜屏障(本安防爆结构) | |||
EXDO | 绝缘型安全栅(本安防爆结构) ※仅NEPSI、CCC |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 药品制造工艺
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品