产品详情
省空间型气缸
高耐久性元件HP系列 (耐环境) 紧凑型气缸
- 型号
- SSD2-G-HP1
高耐久性元件HP系列
NEW:增加了食品制造工序专用(FP1-G-HP1)。
这是大幅度控制全长的紧凑气缸 。因为节省空间,所有装置都可以使用。
G-HP1:耐环境气缸。装备了强力刮板和润滑纤维,大幅度提高了在粉尘环境下的耐久性。
- 行业
【在恶劣环境下使用寿命也长】
在防尘环境中,可实现比以往4倍以上,500万次以上的耐久性。
(根据我们指定的条件)
【在恶劣环境下也稳定运行】
实施了再现粉尘环境的测试。经过严格的测试,证明了其耐久性。
【4面均有气缸开关槽】(但Φ16以下除外)
与配管口的同一面上也可以安装气缸开关,提升了可视性、维护性。
型号 | 名称 | 缸径 | 备注 |
---|---|---|---|
SSD2-G-HP1 | 双作用、高耐久 耐环境(高耐久性元件) | Φ12~Φ100 | |
SSD2-G-FP1-HP1 | 双作用、高耐久、耐环境、食品制造工序用(高耐久性元件) | Φ12~Φ100 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品