产品详情
卫生系统
耐磨型隔膜阀 流量控制型 【限定日本销售】
- 型号
- SWD-T
清洗性、液体置换性高的卫生规格流量控制阀。
实现无菌性输液等医药品制造工序和生物、高机能食品制造工序所要求的流量控制性。
可以记忆和再现流体控制技术的技能。该系列有助于手动阀流量调节的自动化。
- 行业
- 精制水生产
- 调整
- 过滤
- 填充
- 杀菌(高压灭菌器)
- 培养
- 分装
- 灭菌装置
【简单控制流量】
对至今为止复杂的阀动控制,用简单的设定、操作再现。
【预设功能】
可将任意的参数注册到预设存储器中。(最多6种模式)
可由外部信号调用。
【比例控制输入信号】
也对应模拟输入信号的流量比例控制。
【无菌性】
采用确保无菌性的无积液密封结构。
也可用于SIP、CIP。
型号 | 名称 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|
SWD-T | 流量控制阀+专用电空减压阀【限定日本销售】 | ISO卡套接头8A, 10A, 15A, 1S, 1.5S | |
SWD-※C | 单体流量控制阀【限定日本销售】 | ISO卡套接头8A, 10A, 15A, 1S, 1.5S | |
SWD-EVD | 专用单体 电控减压阀【限定日本销售】 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 医疗、分析
- 灭菌装置
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品