产品详情

滑块・活塞杆型

电动执行器 导向内置式活塞杆型

型号
EBR-M・EBR-G

内置外轨式导轨,减少了并设导向的必要性。 实现了紧凑高刚性的模型,有助于节省装置空间。另外,由于可以搭载无电池绝对编码器,即使在紧急停止时也可以保留当前位置信息,不需要原点复位。维护方面,从本体侧面的润滑加注口一并注油,本体上下两面都可以设置,因此大大提高了维护性。 与多轴控制器ECMG系列连接时,可大幅提升执行器基本性能。

【对应控制器】
EBR-M:ECR
EBR-G:ECG-A・ECMG
※控制器详情请从“相关产品”中确认。

行业
  • 组装
  • 检查

添加到收藏夹

  • 产品特点
  • 衍生系列

【性能大幅提升】
与多轴控制器ECMG系列连接时,可大幅提升执行器基本性能。

【降低了并设导向的必要性】
内置与EBS相同的外轨导向。采用可有效对应偏移工件的结构,实现了紧凑的高刚性。

【缩短设备停止时间】
无需电池,即可实现保持当前位置信息的绝对式编码器。接通电源后无需原点复位,也无需安装原点传感器。紧急停止后也可以早期恢复。无需电池,因此无需更换编码器的电池。

【减少主体安装工时】
无需从上下面拆卸盖即可直接安装。
尤其是从顶部安装时,显著减少工作时间。

型号 名称 本体宽度最大可搬运重量(水平)最大可搬运重量(垂直) 备注
EBR-04M导向内置式活塞杆型44mm33.3kg10kg控制器ECR系列对应
EBR-05M导向内置式活塞杆型54mm80kg24kg控制器ECR系列对应
EBR-08M导向内置式活塞杆型82mm80kg38.3kg控制器ECR系列对应
EBR-04G导向内置式活塞杆型44mm40kg10kg控制器ECG-A・ECMG系列对应
EBR-05G导向内置式活塞杆型54mm80kg23.3kg控制器ECG-A・ECMG系列对应
EBR-08G导向内置式活塞杆型82mm80kg55kg控制器ECG-A・ECMG系列对应

回到产品一览