产品详情

冷却液用元件

单向阀(喷嘴型)

型号
CCN

通过在喷嘴前端安装单向阀,防止滴液,从而提高了下一道工序的可操作性,有助于缩短生产间隔时间。 OUT侧连接部增了喷嘴型,内螺纹和外螺纹。
增加了符合日本食品卫生法的蒸汽灭菌规格选项。

FP2:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)、流路部使用了符合食品卫生法的材质(树脂·橡胶)。

行业
  • 冷却水

添加到收藏夹

  • 产品特点
  • 衍生系列

【提高可操作性】
通过立即停止并平稳转移到下一工序,有助于提高可操作性和缩短生产间隔时间。

【耐杂质】
采用冷却液流动时弹簧,主阀体滑动部不在流路上的结构,因此不易因杂质混入,堵塞而发生故障。

【喷嘴方向的调整功能】
可简单调整排出口的方向。

【长寿命】
采用O型密封圈+金属接触结构,实现长期稳定的内部密封。

【配管种类丰富】
OUT侧新增Rc、NPT、G的外螺纹型和内螺纹型。

【符合食品卫生法的选择项】
新增加了蒸汽灭菌规格选择项(蒸汽130°C 20min以内)。
接触液体部:日本食品卫生法适用橡胶材料(FKM)+不锈钢材料

型号 名称 备注

回到产品一览