产品详情
水平多关节机器人
水平多关节机器人【限定日本销售】
- 型号
- KHE
部分衍生系列销售中止
机械臂在水平方向移动的机器人。适用于自动装配工作,如零件插入和螺钉拧紧。用于装配工作,轻量产品的码垛等各种场合。是高速,高精度规格产品。
从资料/下载“2DCAD”下载3DCAD数据。
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查
- 安装
- 生化分析设备
【适合自动装配工作】
可以自由活动,对应多品种生产。
【高速,省空间】
速度快,可缩短生产间隔时间。
比KHL系列更快,可以缩短工时。
【可用于密封工作】
支持三维插补,可用于密封工作。
可以做比KHL系列更精确的工作。
【可连接到各种网络】
通过选项对应可以连接到各种网络。
型号 | 名称 | 标准周期时间 | 位置反复精度 Z(第3轴) | 备注 |
---|---|---|---|---|
KHE | 高周期,高精度规格【限定日本销售】 | 0.39s | ±0.01mm | |
KSL3000 | 控制器【限定日本销售】 | - | - | |
KSL-TP1000 | 对话终端器 | 2023年12月28日 销售中止 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 电动执行器
- 水平多关节机器人
- 特定用途
- 特定用途产品除外
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品